多機能モニタリングリレー

多機能モニタリングリレー

非常に幅広い用途

多機能EMDシリーズを使えば、システムの電気パラメータと物理パラメータのどちらも監視できます。装置のアプリケーションを多数活用できます。

戻る モニタリングリレー

カテゴリ

絞込み検索 多機能モニタリングリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

多機能モニタリングリレーには幅広いモニタリング機能があります。また拡張設定オプションと各種電源のシリーズにより装置の用途が大きく広がります。

特長

  • 広範囲電源ユニットまたはプラグイン変圧器により世界中で使用可能
  • 操作が簡単 – ハウジング前面の回転式スイッチを使ってパラメータの調整が可能
  • 幅22.5 mmのハウジングで2 c接点出力を接続しており省スペース
  • カラーの状態表示LEDで明確に診断
  • 微調整と短時間応答でエラーをすばやく検出
  • 測定回路と電源回路の電気的絶縁により安全に操作可能

汎用モニタリングソリューション

モニタリングリレーEMD  

多様性に富む - 多機能モニタリングリレーEMD

多機能モニタリングリレーは電気的・物理的に重要なシステムパラメータを連続監視するための低コストソリューションです。

EMDシリーズでは次の項目が監視できます。

  • サージ電圧と不足電圧
  • 過電流と不足電流
  • フェーズシーケンス、フェーズエラー、フェーズの非同期
  • パワーファクタと有効電力
  • モーター巻き線温度
  • 液面

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス