MACX-MR-3V-690-R-PT
-
監視リレー
1487448
三相電圧モニタリングリレー、RS-485インターフェース(160…690V AC)、過電圧、不足電圧、ウィンドウの監視の他、フェーズシーケンス、位相損失故障、非対称性(調整可能な非対称性)、監視機能付き。24…240VAC/DCの幅広い電源、調整可能な閾値、応答遅延にも対応。障害記録の保存をサポート。NFC通信とModbus/RTU通信をサポートし、2つのコンフィグレーションが可能。1c接点ドライ接点出力、プラグイン接続。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 動作モード | 閉回路または断線 |
| 絶縁特性: 鉄道規格 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV |
| 電気的寿命 | 約1x 105サイクル、抵抗負荷2000 V A |
| 規準状態での最大損失電力 | 15 W |
| 主電源の種類 | 三相 |
| 鉄道規格 | |
| 定格絶縁電圧 | 600 V |
| 電気的絶縁 | |
| 電気的絶縁 | 300 V |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (鉄道アプリケーション) | |
| 48 V ... 110 V DC (鉄道アプリケーション) | |
| 定格消費電力 | 15 VA (1.5 W) |
| 周波数範囲 | 48 Hz ... 400 Hz |
| 入力名 | 測定入力 |
| 測定値 | ACサイン(48 Hz~63 Hz) |
| 電圧入力抵抗 | 0.75 MΩ |
| 最大温度係数 | 0.05 %/K |
| 応答遅延の設定範囲 | 0 s ... 99.9 s |
| 電圧しきい値の最小設定範囲 | 160 V ... 690 V |
| 電圧しきい値の最大設定範囲 | 690 V |
| 機能 | 不足電圧 |
| 過電圧 | |
| ウィンドウ | |
| 非対称 | |
| フェーズシーケンス | |
| 位相エラー | |
| 基本精度 | 1 % |
| 反復精度 | 0.5 % |
| 復帰時間 | 200 ms |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 接点材質 | AgSnO |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| 出力ヒューズ | 10 A (高速ブロー) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| データ: ネットワークインターフェース | |
| 通信プロトコル | Modbus/RTU |
| 通信規格 | RS-485 |
| 接続方法 | プラグイン接続 |
| 通信速度範囲 | 2.4 kbps ... 115.2 kbps |
| 状態表示 | LED |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 109 mm |
| 奥行き | 114 mm |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの絶縁材質 | PBT |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| 表示記号 | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| 表示記号 | GB/T 14048.5 |
| 表示記号 | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| 鉄道車両の電子式機器 | |
| 動作温度クラス | OT4 |
| 起動時の拡張動作温度クラス | ST2 |
| 温度変化クラス | H1 |
| 電源の中断/電源切替え | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| 危険レベル | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| 保護コーティング | PC2 |
| 衝撃(動作時) | カテゴリ 1 |
| 振動(動作時) | クラスB |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 鉄道規格 | |
| 標準割当て | EN 50155、GB/T 25119 |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1487448 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6611 |
| GTIN | 4063151930950 |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ccd01887-fcf1-44ff-aa35-1cb8afde4f10 |