MACX-MR-3V-690 - 監視リレー
1336410

CRAの要件への適合に向けて準備中

三相電圧モニタリングリレー、過電圧、不足電圧、ウィンドウの監視の他、フェーズシーケンス、位相損失故障、非対称性(調整可能な非対称性)、ニュートラル監視の機能付き。24 V AC/DC~240 V AC/DCの幅広い電源、調整可能な閾値、応答遅延、故障履歴の保存やNFC通信にも対応。真のRMS値テスト。ねじ接続方式。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品