太陽光発電用端子台

太陽光発電用端子台

革新的でオーダーメイド

太陽光テクノロジの特殊要件に対応する革新的な端子台

戻る 端子台

カテゴリ

絞込み検索 太陽光発電用端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトと共に環境に優しく低コストなエネルギー供給を設計しましょう。ここ数年間、フエニックス・コンタクトは太陽光発電産業で信頼性のあるエキスパートパートナーとなっています。1500 V DCまでのオーダーメイドの端子台はあらゆる接続方式に対応します。

特長

  • コンパクトなヒューズ端子台とダイオード端子台でモジュールを簡単に保護
  • 断路端子台で最大1000 V DCまでストリングを安全に遮断
  • コンパクトなコモン端子台により、短時間で配線でき、省スペース
  • 1000 V DCからの端子台の幅広い製品ラインアップ
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで、物流コストを削減

太陽光発電アプリケーションで使用する端子台の要件

PVアプリケーションの端子台  

PVアプリケーションの端子台

一般にソーラーシステムのACエリアでは標準製品を使用できますが、DCエリアでは特別なアプローチが必要です。ケーブル損失を最小限に抑えるためにPVパネルをストリングに接続してシステム電圧を高くします。
PVシステムの回路電圧は最大1500 V DCです。
DCの高電圧回路では使用する部品に特別な条件が求められます。ACとは異なり、存在するDC電圧では、絶縁要素の表面に沿面距離を簡単に作り出すことが可能になります。その結果、このエリアで使用する部品の空間距離と沿面距離を大きくする必要があります。
短絡時に発生する逆電流を制限するために個々のストリングを保護します。このために、結晶モジュール内に10.3×38 mmのヒューズ、および薄膜モジュール内の回路に組み込まれたブロッキングダイオード、という形をとることが推奨されます。

フエニックス・コンタクトの端子台とヒューズは太陽光発電システムの要件に適合しています。部品の説明はすべて『Components and systems for photovoltaics(太陽光発電の部品とシステム)』のパンフレットに記載されています。

太陽光発電の結晶モジュールと薄膜モジュールを確実に保護

結晶PVパネルと薄膜PVパネルの保護  

太陽光発電結晶モジュールと薄膜モジュールの保護

結晶モジュールには良好な日照条件では非常に効率が高いという特長があります。結晶モジュールのライン電流は薄膜モジュールよりも非常に高くなっています。コンパクトなヒューズ端子台はPVケーブルを危険な逆電流から保護します。 

薄膜モジュールは結晶モジュールに比べて少ない日光でも動作し逆電流には敏感です。逆電流からすばやく確実に保護するために直列に接続したブロッキングダイオードを使用することがよくあります。

アルミニウム製導線対応のねじ式端子台UBAL

UBAL Al/Cu端子台  

UBAL Al/Cu端子台

新しいUBAL Al/Cuシリーズの端子台は、最新の規格に準拠して試験が行われ、特に太陽光発電などのアプリケーションに適しています。

これらのねじ式端子台により、アルミニウム製導線と銅線を同じ端子台にまとめて配線することができます。

Al/Cu端子台には4つの接続サイズがあるため、6 mm²から240 mm²のアルミニウム製導線と、2.5 mm²から240 mm²の銅線の接続用に使用可能です。

太陽光発電用レバー式ヒューズ端子台UK 10,3‑HESI

レバー式ヒューズ端子台  

前面から操作されるレバーにより、ヒューズはすばやく簡単に交換できます。

UK 10,3-HESI 1000VおよびUK 10,3-HESI 1500Vシリーズのレバー式ヒューズ端子台は、太陽光発電の要件を満たすように最適化されています。それらは最新の規格(IEC 60947-3、IEC 60269-2、IEC 60269-6)に準拠して認可されており、UL認証取得済みです。UK 10,3-HESI端子台は簡単で安全に使用できます。前面から操作されるレバーにより、ヒューズはすばやく簡単に交換できます。

1000 Vバージョンでは、表示ディスプレイを搭載したバージョンでさらに時間を節約できます。この場合、不良ヒューズはLEDで示されます。

UK 10,3-HESI機器は使いやすいだけでなく、高レベルな安全性を保証する感電防止仕様である点も魅力的です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階