DNV
認証ID: TAE00001S9IECEE CBスキーム
認証ID: NL-65056定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |
EAC
認証ID: KZ7500651131219505KEMA-KEUR
認証ID: 71-113330定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |
LR
認証ID: LR24100022TAcULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
複数電線接続 | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
複数電線接続 | 600 V | 10 A | 26 - 14 |