モジュール型ケースICS

モジュール型ケースICS

スクエア形状でこれまでにないフィット感

次世代のIoT機器向けのモジュール型電子機器用ケースICS。

戻る DINレール取付けケース

カテゴリ

絞込み検索 モジュール型ケースICS

このカテゴリの製品をすべて表示する

未来志向のオートメーション機器の要件はさまざまですが、モジュール型ケースシステムICSは同じように多様なソリューションを提供します。段階的なサイズ、さまざまな接続テクノロジ、オプションのDINレール取付け用バスコネクタを備えたケースシステムの利点をご利用ください。

特長

  • モジュール型システムと接続テクノロジのユニークなモジュール性により、柔軟に使用可能
  • 総合部品としてのRJ45、USB、D-SUB、アンテナソケットなどの標準化された接続
  • 最適なスペース有効活用と設計、色、印字の適応性
  • パラレルおよびシリアルのコンタクトを備えた8極DINレールコネクタで、容易なモジュール間通信を実現

ICSシリーズの独自のケースカバー用コンフィグレータ

ICSシリーズの独自のケースカバー用コンフィグレータ

ICSシリーズの独自のケースカバーを設計し、プロトタイプの製造のためにPROTIQ 3Dプリントサービスをご利用ください。デザインが決定すれば、独自のケースカバーの量産に進むことができます。

幅広いモジュール性能

さまざまな幅、高さ、奥行きのケース  

幅広いモジュール性能

ICSケースのモジュール型システムは、お客様の要件に合わせたカスタマイズ、高いレベルのスケーラビリティを提供します。

  • 幅:20 mm, 25 mmおよび50 mm
  • 高さ:77.5 Mm、100 mm、122.5 mm
  • 奥行き:87.5 Mm、110 mm、132.5 mm

組込み接続テクノロジ

さまざまな接続テクノロジを組み込んだICSケース  

組込み接続テクノロジ

ICSシリーズは市場で独自のモジュール型接続テクノロジが特長です。

  • RJ45、D-SUB、USB、およびアンテナ接続
  • ICSシリーズケースのプラグイン接続テクノロジ向けプリント基板用ソケット
  • 5.0 mmピッチで3極および4極のねじ接続式またはPush-inテクノロジのコネクタプラグ

最適なスペース有効活用と適応性

ICSケースを組み立てるための1つのオプション  

最適なスペース有効活用と適応性

ICSケースは柔軟性があり、技術的に複雑なソリューションを限られたスペースで実現できます。

  • 最高2枚のプリント基板用スペース、取付け時間はわずか数秒
  • 25 mmのケース幅で、例えばリレーや電解コンデンサのためのより多くのスペース
  • デザイン、色、印刷の適応性

熱要件の厳しいアプリケーション向けパッシブヒートシンク

パッシブヒートシンク  

パッシブヒートシンク

パッシブヒートシンクにより、電子機器用ケースを熱要件の厳しいアプリケーションでも使用できます。お客様の機器設計に適応したヒートシンクをカスタマイズ 単一のソースで全て利用可能な当社のサービスをご使用ください。例えば包括的な熱シミュレーションにより、最適なプリント基板のレイアウト設計が容易になります。

8極DINレール取付け用バスコネクタ

8極DINレール取付け用バスコネクタ  

柔軟なICSケースアプリケーションのためのDINレール取付け用バスコネクタ

8極DINレール取付け用バスコネクタによりICSケースの柔軟な用途が広がります。

  • シリアルおよびパラレルのコンタクトを備えた8極DINレール取付け用バスコネクタで、個々のICSケースを容易に接続

LED表示

アクセサリとしての導光パイプ  

アクセサリとしての導光パイプ

電子機器用ケースの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があります。フエニックス・コンタクトはオプショナルサービスとして電子機器用ケースに必要な加工も対応します。

  • 導光パイプは電子機器用ケースに適合します
  • プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
  • ESD耐性

フエニックス・コンタクトのモジュール型ケースの情報

モジュール型ケースを使用して、プリント基板を保護し最適な機器ソリューションを実現できます。また、省スペース、時間短縮、コスト削減を実現することができます。幅広いラインアップで多数のオプションをご利用ください。(準)工業用に適した機器向けで安全性、耐久性があり、洗練されたケースを活用することができます。当社のケースにはさまざまな幅や高さがありスペースを無駄なく使用可能です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス


ICSシリーズのモジュール型電子機器用ケース

次世代のIoT機器に対応する基盤


確たる技術力

コネクタ、電子機器用ハウジングの世界をご体感ください。