イーサネットエクステンダ

イーサネットエクステンダ

2線式ケーブル経由で最高20 kmのIP通信

プラグアンドプレイでイーサネットネットワークを簡単に構成し診断します。

戻る 産業用イーサネット機器

カテゴリ

絞込み検索 イーサネットエクステンダ

このカテゴリの製品をすべて表示する

イーサネットエクステンダでシンプルな2線ケーブルを通じてイーサネットネットワークを20 kmまで接続できます。こうすればマネージドおよびアンマネージドイーサネットエクステンダを1つのネットワークに組み合わせることができます。この革新的な組合せとプラグアンドプレイを用いた極めて簡単なスタートアップですべての機器と経路を低コストでネットワーク接続してIPで診断できます。

特長

  • 2線式銅線ケーブルで20 kmまでのイーサネット通信
  • コンフィグレーション不要
  • 自動トポロジおよびデータ速度検出により、時間とコストを節約
  • 2線式ケーブルで稼働中に影響を与えずに拡張
  • ポイントツーポイント、回線、およびリングトポロジを柔軟に使用可能

アンマネージドイーサネットエクステンダ

アンマネージドイーサネットエクステンダ  

リング構造内にもプラグアンドプレイあり

アンマネージドイーサネットエクステンダにより、プラグアンドプレイ経由でのスタートアップが簡単になります。マネージドエクステンダとは異なり、アンマネージドバージョンはイーサネットネットワークに対してプロトコル透過型です。機器には固有のIPアドレスはありません。つまり、事前にネットワークの知識がなくても、任意のIPネットワークで簡単に使用できます。

アンマネージドイーサネットエクステンダは、ポイントツーポイント、回線、およびリングトポロジをサポートします。

イーサネットエクステンダを使用して簡単に接続および監視

イーサネット エクステンダー システム  

マネージドおよびアンマネージドイーサネットエクステンダを1つのネットワークでリンク。

マネージドおよびアンマネージドイーサネットエクステンダの革新的な組合せのネットワークで機器のネットワーク接続が従来よりも簡単に低コストで実現できるようになりました。

エクステンダシステムとして、単純なポイントツーポイントイーサネットアプリケーションのみならず、拡張IPネットワークも接続できます。

すべてのエクステンダ経路と機器は、単独のマネージドエクステンダを使用してリモートで簡単に監視できます。回線減衰など予期しない出来事が発生すると詳細な警告が届きます。

マネージドイーサネットエクステンダ

マネージドイーサネットエクステンダ  

マネージドイーサネットエクステンダでイーサネットネットワークを簡単に低コストで構築できます。

マネージドイーサネットエクステンダですべての機器と経路をIP経由で一括診断でき、SNMP(Simple Network Management Protocol)でメッセージを自動的にコントロールセンタに転送できます。

マネージドイーサネットエクステンダには次の2つのバージョンがあります。

  • 4ポートイーサネットスイッチ、ポイントツーポイント、回線、リングトポロジに対応する2つのDSLポートとディスプレイを接続
  • 1ポートイーサネットスイッチ、ポイントツーポイントのDSLポート1点とLEDを接続

どちらの機器も監視機能があり、交換可能で高品質のサージ保護機器を接続しています。このためシステム可用性が向上します。

高品質のサージ保護

サージ保護PLUGTRAB PT-IQ  

インテリジェントサージ保護PLUGTRAB PT-IQはシステムの保護が失われる前に警告します。

PLUGTRAB PT-IQはフエニックス・コンタクトの先進的なサージ保護システムです。

特長:保護機器を多段階で監視 つまりエラーを予見することができます。

保護機器の多段階表示とリモート表示は極めて重要です。次の結果メッセージをSNMP経由で送信できます。

  • 性能限界に達している、交換を推奨
  • 過負荷状態、交換が必要

さまざまな製品

イーサネットエクステンダには次のバージョンがあります。

マネージドイーサネットエクステンダマネージドイーサネットエクステンダアンマネージドイーサネットエクステンダ
マネージドイーサネットエクステンダマネージドイーサネットエクステンダアンマネージドイーサネットエクステンダ
リモート診断場所にかかわらずIP経由のリモート診断:ウェブベースまたはSNMP場所にかかわらずIP経由のリモート診断:ウェブベースまたはSNMPUSB経由のオンサイトリモート診断
トポロジリング、回線
ポイントツーポイント
ポイントツーポイントリング、回線
ポイントツーポイント
交換可能なサージ保護ありあり 
ローカル診断ディスプレイLEDLED
ポート2 x SHDSL、
4 x イーサネット
1 x SHDSL、
1 x イーサネット
2 x SHDSL、
1 x イーサネット
製品型式TC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
注文番号270225527022532702409
マネージドイーサネットエクステンダマネージドイーサネットエクステンダアンマネージドイーサネットエクステンダ
マネージドイーサネットエクステンダマネージドイーサネットエクステンダアンマネージドイーサネットエクステンダ
リモート診断場所にかかわらずIP経由のリモート診断:ウェブベースまたはSNMP場所にかかわらずIP経由のリモート診断:ウェブベースまたはSNMPUSB経由のオンサイトリモート診断
トポロジリング、回線
ポイントツーポイント
ポイントツーポイントリング、回線
ポイントツーポイント
交換可能なサージ保護ありあり 
ローカル診断ディスプレイLEDLED
ポート2 x SHDSL、
4 x イーサネット
1 x SHDSL、
1 x イーサネット
2 x SHDSL、
1 x イーサネット
製品型式TC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
注文番号

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


イーサネット エクステンダー システム

バッド ピルモントの都市公共施設でのイーサネット エクステンダー システムの使用