分岐ボックス

分岐ボックス

効果的な結束と分岐

分岐ボックスを使って現場ですばやく明確に配線します。

戻る センサ/アクチュエータケーブル配線

カテゴリ

絞込み検索 分岐ボックス

このカテゴリの製品をすべて表示する

分岐ボックスは、複数のケーブルをコントローラに接続されている1本のマスターケーブルにまとめます。状態表示用インジケーターにより、多数の信号の概要が把握できます。

特長

  • 幅広い製品ラインアップとさまざまなマスタケーブル接続で、柔軟性のある配線を実現
  • 簡単な診断で、機械の可用性が向上
  • モールドハウジングと高い保護等級で、現場での安全性を実現

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線