ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

プッシュプル高速嵌合によるM12分岐ボックス

クリック、クリック、そして完了です。工具不要で、マスターケーブルとコネクタを一貫して簡単かつ安全に接続します。
プッシュプル高速嵌合によるM12分岐ボックス

ねじ不要の簡単な接続

パッシブ分岐ボックスは、I/O機器とPLC間の接続を構築します。機械やシステムのネットワーク化が進むにつれ、信頼性が高く将来性のあるケーブル接続に対する需要が高まっています。簡単でエラーのない接続は、システムの確実な運用のための中心的な要素です。The M12 push-pull分岐ボックスは、一貫した工具不要の直感的に分かる取付けが特徴です。マスターケーブルとM12コネクタは、便利で安全に直接接続することができます。これにより、大幅な時間短縮と安全なケーブル配線が約束されます。

特長

  • ラッチ固定式のプラグインコネクタフードで時間を節約し、工具不要の取付けが可能
  • Push-inテクノロジによるマスターケーブル接続の簡単な取付け
  • IEC 61076-2-010に準拠したプッシュプル高速嵌合方式によるコネクタの迅速かつ安全な取付け
  • 従来型のねじコネクタとプッシュプルコネクタ用のM12ポートにより柔軟性が向上
  • カバーとソケットのマーキングラベルでコンポーネントの割り当てを明確化
M12 push-pull分岐ボックス

工具不要のラッチ固定式

プラグインカバー接続

新しいセルフ組立式M12分岐ボックスには、ラッチ固定式のプラグインカバー接続が備わっています。カバーはねじ不要でソケットに簡単に差し込むことができます。固定クリップにより確実に固定できます。コネクタフードも、交換が必要な場合は工具不要で取り外せます。固定クリップを指で前に押すだけで、ロック機構が開放されます。

Push-in式電線接続

Push-inテクノロジで簡単かつ安全に接続

Push-in式電線接続

マスターケーブルは、Push-in接続式のプリント基板用端子台を介して接続されます。個々の電線は、工具を必要とせずに電線接続ポイントで直接接続されます。Push-in接続方式の特殊形状のスプリングで、簡単に挿入することができます。締付圧力が高いため、信頼性の高い電気接続が保証されます。これにより、従来のねじ接続方式と比べて、設置に必要な時間と労力が大幅に削減されます。固定式およびプラグイン式のPush-in接続方式をご利用いただけます。

M12 push-pull高速嵌合方式

プッシュプル接続式またはねじ接続式コネクタ用デュオ形状のM12ポート

M12 push-pull高速嵌合方式

標準化されたM12 PUSH-PULL高速嵌合方式により、シンプルなラッチ機能でコネクタを迅速かつ安全に取り付けることができます。そのため、ねじ接続方式と比較して設置時間が最大80%短縮されます。デュオ形状なので、M12 push-pull分岐ボックスのM12ねじ山は下位互換性があります。これにより、従来型のM12ねじコネクタおよび革新的なM12 push-pullコネクタによる柔軟なフィールド配線も可能になります。

一貫した工具不要の取付け
M12 push-pull分岐ボックスをご紹介

当社は接続のエキスパートとして、技術的にリードする接続と接続テクノロジを提供します。工具不要の高速接続テクノロジを採用した革新的な分岐ボックスは、将来性のあるケーブル配線を保証するだけでなく、時間の節約と信頼性の高い設置も実現します。

製品へ
工具不要の高速接続が可能なM12分岐ボックス
M12 push-pull高速嵌合方式

M12 push-pull高速嵌合方式

M12 push-pull高速嵌合方式

フエニックス・コンタクトは、M12 push-pull高速嵌合方式により、機器およびフィールド配線における堅牢な接続コンセプトを提供しています。このプッシュプルシステムは、異なるメーカー共通のプラグイン互換性があり、挿入が非常に楽なため、便利で安全、簡単です。