クラシックなセーフティリレー

クラシックなセーフティリレーPSRclassic​

実績のある安全性

クラシックなセーフティリレーには多数の安全機能とバージョンがあります。

戻る セーフティリレー

カテゴリ

絞込み検索 クラシックなセーフティリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス コンタクトのクラシックなPSRclassicセーフティリレーは、機器やシステムに非常停止、ライトカーテン、安全ドア回路など数点のセーフティ機能だけが必要な場面で使用するのに理想的です。

特長

  • 幅広い用途 – どの機能にも理想的なソリューション
  • 強制ガイド接点で信頼性
  • ユーザーフレンドリーな接続テクノロジにより、すばやく設置、始動可能
  • TÜV認定製品で安全性をテスト

あらゆる機能に適したセーフティリレー

クラシックなセーフティリレーPSRclassic​  

PSRclassicには多数の機能とバージョンを提供

フエニックス・コンタクトのセーフティリレーPSRclassicには長期間にわたる実績があります。2ch配線と強制ガイド接点を備えており、両手操作式制御装置やライトカーテンなどの機能を確実に切り替えることができます。

ねじまたはスプリング接続式で状態のLED表示が接続されているので、コンタクトをすばやく配線して明確に診断できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス