ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

CHARX connect – NACS、タイプ1、タイプ2、およびGB/T充電コネクタを備えたAC充電ケーブルで、電気自動車、充電ステーション、家庭用充電器に対応します。

電気自動車、充電ステーション、家庭用充電器向けのAC充電ケーブル

CHARX connectのモード3充電ケーブルは、あらゆるメーカー製の電気自動車のAC充電に適しており、さまざまな性能クラスのNACS、タイプ1、タイプ2、GB/T充電コネクタでご利用いただけます。当社では、充電ステーションや家庭用充電器での固定設置用ケーブルの他に、電気自動車に収納できるモバイルタイプ2充電ケーブルも提供しています。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1661615
CHARX ENAC-1AC80-25FAS00PUT - AC充電ケーブル
CHARX ENAC-1AC80-25FAS00PUT - AC充電ケーブル
1661615

CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、 80 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

NEW
Go to Product Detail Page for item 1661612
CHARX ENAC-1AC50-25FAS00PUT - AC充電ケーブル
CHARX ENAC-1AC50-25FAS00PUT - AC充電ケーブル
1661612

CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、温度センサ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1628001
EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - AC充電ケーブル
EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - AC充電ケーブル
1628001

CHARX connect comfort、GB/T、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、南京錠用のロックオプションあり、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、GB/T 20234.2-2015、GB/T車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

Go to Product Detail Page for item 1467288
EV-T1G3C-1AC30A-5,5M6,0JSBK11U - AC充電ケーブル
EV-T1G3C-1AC30A-5,5M6,0JSBK11U - AC充電ケーブル
1467288

CHARX connect comfort、タイプ 1、AC充電ケーブル、 30 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 5.5 m、黒、ストレート、保護キャップなし、南京錠用のロックオプションあり、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、SAE J1772、PSE、タイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

特長

  • NACS、タイプ1、タイプ2、GB/T向けの幅広い製品ラインアップ
  • 高品質の材料を用いた堅牢なデザインで、取扱いが便利
  • ご要望に応じて、ロゴ、カスタム指定のケーブル組立てで提供
  • 軸方向の水密性により、導電部を湿気から保護
  • 自動車規格IATF 16949に準拠して開発および製造
  • 自動車規格LV124、LV214、LV215-2に準拠して試験済み

当社のAC充電ケーブルの比較 どちらの製品シリーズがお客様のニーズにより適しているかご判断ください

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

デザインと快適性
デザインと人間工学で3つの賞を受賞
ゴム製のグリップゾーンで、より快適な取扱い
寸法¹⁾ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
豊富な種類とカスタマイズ対応
利用可能な充電規格 NACS、タイプ2 タイプ1、タイプ2、GB/T
利用可能な充電ケーブルの色 黒(その他の色についてはお問い合せください) 黒、グレー、黄、赤(その他の色についてはお問い合せください)
利用可能な充電コネクタの色 黒(その他の色についてはお問い合せください) 黒、黒-グレー(その他の色についてはお問い合せください)
最低注文数(製品により異なる) 約500 1 - 100
ご要望に応じたブランディングと組立て
品質と安全性
自動車規格IATF 16949に準拠して開発および製造
DIN EN 50620準拠のVDE認定ケーブル
銀めっきの電源用コンタクトおよび信号用コンタクト
軸方向の水密性
製品リスト参照 製品リスト参照

¹⁾ タイプ2車両用充電コネクタの寸法の比較例、充電ケーブルを除く。

CHARX connect eco 価格重視のお客様向けの充電ケーブル - NACSおよびタイプ2コネクタ

CHARX connect eco AC充電ケーブルで充電される電気自動車
CHARX connect eco AC充電ケーブルで充電される電気自動車
電気自動車のトランクからCHARX connect eco AC充電ケーブルを取り出す人
CHARX connect eco:NACSおよびタイプ2コネクタを利用可能なAC充電コネクタ
CHARX connect eco AC充電ケーブルで充電される電気自動車

CHARX connect ecoは、非常にコンパクトな寸法で、材料の使用量を削減し、軽量化を実現しています。

そのためこの充電ケーブルは、資源の保全に役立つだけでなく、価格も魅力的です。

CHARX connect eco AC充電ケーブルで充電される電気自動車

CHARX connect ecoは、IATF 16949に準拠した自動車メーカーの高品質要求事項やプロセス要求事項を満たしています。

軸方向の水密性によりケース内の導電部を湿気から完全に保護して、屋外での安全な使用を確保します。

電気自動車のトランクからCHARX connect eco AC充電ケーブルを取り出す人

コンパクトな寸法と軽量化により、AC充電ケーブルは取扱いが非常に容易です。

CHARX connect ecoは、フエニックス・コンタクト製品ならではの高水準の品質やしっかりとした質感を確保しています。

CHARX connect eco:NACSおよびタイプ2コネクタを利用可能なAC充電コネクタ

CHARX connect ecoシリーズは、以下の充電規格と性能クラスに対応しています。

  • NACS
    • 50 A / 500 V / AWG
    • 80 A / 500 V / AWG
  • タイプ2
    • 20 A / 250 V / メートル法
    • 32 A / 250 V / メートル法
    • 20 A / 480 V / メートル法
    • 32 A / 480 V / メートル法

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

CHARX connect ecoシリーズのタイプ2充電ケーブルの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

CHARX connect comfort 目利きのお客様向けの充電ケーブル – タイプ1、タイプ2、GB/Tコネクタ

タイプ2充電ケーブルを使用して家庭用充電器で電気自動車を充電している人
ドイツデザイン賞2019の認証を持つStephan GahlowとRalf Bungenstock
雨の屋外で使用されているCHARX connect comfort AC充電コネクタ
CHARX connect comfort:タイプ1、タイプ2、GB/TコネクタのAC充電ケーブル
タイプ2充電ケーブルを使用して家庭用充電器で電気自動車を充電している人

CHARX connect comfort AC充電ケーブルの洗練されたデザインは、現代的なスタイルが特長で、機能性も優れています。

グリップゾーンはゴム製の人間工学に基づいた形状で、充電コネクタは扱いやすく快適な使い心地となっています。

ドイツデザイン賞2019の認証を持つStephan GahlowとRalf Bungenstock

CHARX connect comfort AC充電ケーブルが以下の3つの有数のデザイン賞を受賞しました。

  • ドイツデザイン賞(German Design Award)2019
  • iFデザイン賞(iF Design Award)2019
  • グッドデザイン賞(Good Design Award)2021

デザイナーであるStephan Gahlow氏との製品開発では、人間工学に基づいた魅力的なデザインと、現代的で美しい使用形状、堅牢で高品質の素材に重点が置かれました。

雨の屋外で使用されているCHARX connect comfort AC充電コネクタ

CHARX connect comfortは、優れたシーリングコンセプトにより、ハウジング内のすべての導電部を湿気から完全に保護します。

高品質な素材と職人技と、銀めっきの電源・信号用コンタクトが合わさって、AC充電ケーブルの高い信頼性、堅牢性、耐久性が確保されます。そのため、厳しい条件下での継続的な屋外使用にも全く問題ありません。

CHARX connect comfort:タイプ1、タイプ2、GB/TコネクタのAC充電ケーブル

CHARX connect comfortシリーズは、以下の充電規格と性能クラスに対応しています。

  • タイプ1
    • 20 A / 250 V / メートル法
    • 32 A / 250 V / メートル法
    • 30 A / 250 V / メートル法(PSE)
    • 20 A / 250 V / AWG
    • 40 A / 250 V / AWG
    • 50 A / 250 V / AWG
    • 80 A / 250 V / AWG
  • タイプ2
    • 20 A / 250 V / メートル法
    • 32 A / 250 V / メートル法
    • 20 A / 480 V / メートル法
    • 32 A / 480 V / メートル法
  • GB/T
    • 16 A / 250 V / メートル法
    • 32 A / 250 V / メートル法
    • 16 A / 440 V / メートル法
    • 32 A / 440 V / メートル法

堅牢なAC充電ケーブルを日常使用向けにテストする

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

CHARX connect comfortシリーズのタイプ1充電コネクタの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。

充電ケーブルのカスタマイズ ご要望に適した充電コネクタと充電ケーブル

お客様ロゴ入りのCHARX connect eco AC充電コネクタと対応するトランスポートバッグ
カスタム指定のAC充電ケーブルの組立て
カーポート内で、常設された充電ケーブルを備えたAC家庭用充電器で充電中の電気自動車
モバイルモード3充電ケーブルを介して公共充電ステーションで充電する電気自動車
お客様ロゴ入りのCHARX connect eco AC充電コネクタと対応するトランスポートバッグ

充電ステーションのブランディングの一貫性を保つために、ご要望に応じてお客様ロゴ入りのAC充電コネクタも製造することができます。

  • 刻印
  • または耐UV性および耐候性のプラスチック製ラベルのいずれか

モバイルタイプ2充電ケーブル用の黒色トランスポートバッグにお客様のロゴを目立つように入れることで、ブランディングが完成します。

カスタム指定のAC充電ケーブルの組立て

ご要望に応じて、ご使用の充電ケーブルのケーブル端を、充電ステーションの取付け要件に適した形で組み立てることができます。

  • 柔軟な剥き線長さ
  • カスタム指定のステップカット
  • フェルールで圧着
  • 丸型圧着端子で圧着
  • 超音波溶接技術による圧縮

当社の製品ラインアップでは、さまざまな長さと導体断面積を持つメートル法およびAWG規格のケーブルが含まれており、ストレート型およびスパイラル型バージョンの両方をご用意しています。当社のラインアップでご希望の組合せがない場合は、お客様固有の製品をデザインおよび製造することも可能です。

カーポート内で、常設された充電ケーブルを備えたAC家庭用充電器で充電中の電気自動車

当社の固定タイプ2充電ケーブルは、カーポートやガレージなど、個人使用向けのAC家庭用充電器に取り付けるのに理想的です。

これらの充電ケーブルは、車両側のみに充電コネクタがあります。充電ソケットが付いた家庭用充電器ではケーブルをさらに家庭用充電器に接続する必要がありますが、ここでは充電ケーブルを車両用充電インレットに接続するだけなので、電気自動車の運転手にとって取扱いが非常に簡単になります。

モバイルモード3充電ケーブルを介して公共充電ステーションで充電する電気自動車

ほとんどの公共充電ステーションには、常設された充電ケーブルではなく、充電ソケットが備わっています。破壊行為の影響を受けにくく、必要なメンテナンスの頻度も低いからです。

ここで自動車を接続して充電するには、当社のモバイルモード2充電ケーブルが理想的なソリューションです。車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグを両方備えており、通常電気自動車のトランク内に常備します。

CHARX connect eco AC充電ケーブルで電気自動車を充電する人

個人のエンドユーザー様ですか。 Googleで最適な充電ケーブルを検索

電気自動車向けに、高品質の充電ケーブルをお探しですか。残念ながら、フエニックス・コンタクトでは個人のお客様から直接ご注文は承っておりませんが、当社の充電ケーブルを販売する多数のオンラインショップでご注文いただくことが可能です。

お客様専任担当者

当社の製品およびソリューションに関するすべてのご質問に対応

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インフラプロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。

新製品

最大80 AのAC電流向けCHARX connect eco NACS充電ケーブル

最大80 AのAC充電向けNACS充電ケーブル

UL認証取得済みおよびSAE準拠

北米充電規格(North American Charging Standard)向けに、当社では最大限の安全性と実証済みの産業向け品質を提供する100%規格準拠の充電ケーブルを提供します:CHARX connect ecoシリーズの堅牢なNACS充電コネクタは、取扱いが簡単で、最大80 AのAC充電が可能です。

主な特長

  • 充電電流:50 A、80 A
  • 定格電圧:500 V
  • 導体断面積:10 AWG、6 AWG
  • ケーブル長:25 ft(ご要望に応じて延長も可)
  • オプションの温度センサテクノロジ:NTC
  • 保護等級(嵌合時):IP67
  • 保護等級:IP2XB感電保護
  • 認証/規格:UL 2251、SAE J3400、IATF 16949

特長

  • UL 2251、SAE J3400、IATF 16949への適合により、非常に高い品質、安全性、互換性を確保
  • モールド一体成型キャップ付き感電保護IP2XBにより、最大限の電気的安全性を実現
  • オプションの温度センサテクノロジで過熱から保護
  • 人間工学に基づいた設計により、取扱いが容易
  • ご要望に応じて、ロゴ、カスタム指定のケーブル長、組立済みケーブルエンドを付けて提供