CHARX ENAC-1AC80-25FAS00BU - AC充電ケーブル
1661618

CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、 80 A 常時、 277 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電

製品の詳細









互換性のある製品



特長

UL 2251、SAE J3400、IATF 16949への適合により、最高の品質、安全性、互換性を確保
モールド一体成型キャップ付き感電保護IP2XBにより、最大限の電気的安全性を実現
オプションの温度センサテクノロジで過熱から保護
軸方向の水密性により、導電部を湿気から保護
人間工学に基づいた設計により、取扱いが容易
ご要望に応じて、ロゴ、カスタム指定のケーブル長、組立済みケーブルエンドを付けて提供