ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

DINレール上のAC-UPS

DINレール取付タイプAC UPS

電圧障害や電圧変動の際に、当社のDINレール用AC UPSは、最大レベルのフェールセーフパフォーマンスと優れたシステム可用性を確保します。AC UPSは、出力側に純正弦波を送り、AC負荷に交流を中断なく給電します。アプリケーションに適したバッテリーモジュールを備えた理想的なAC UPSをお選びください。

新製品

大型負荷用QUINT HP UPS

主電源なしでAC負荷を連続給電

最大5 kVAの大規模AC負荷のバッファリング

QUINT HP UPSと対応する壁面取付け用バッテリーモジュールシステムを使用して、AC負荷を確実に給電します。UPSは、充電状態、残りのランタイム、バッテリーモジュールの寿命に関する情報を常時提供します。すべてのパラメータはソフトウェア経由で呼び出しが可能です。

主な特長

  • オンライントポロジVFI-SS-111
  • 電力:1.5 kVAおよび2.5 kVA
  • 通信カード用スロット
  • 広い温度範囲:-25°C~+60°C
  • LEDとデジタルI/Oによる幅広い信号伝達

特長

  • 通常動作およびバッテリー動作における純正弦波
  • 性能、冗長性向上を目的として並列切替え可能
    3 ACシステム
  • 主電源入力を使用せずに、バッテリーモジュールシステムから起動可能
  • 通信プラットフォーム:USBまたはシリアルインターフェース付きのCom.board
  • アクティブ冷却でコンパクト仕様
  • LEDピクトグラムでシステムの概要をシンプルに表示

最大2.5 kVAの負荷用HP UPS

バッテリーモジュール付きHP UPS

最大2.5 kVAの電源用高出力AC UPS

IQ Technologyおよび適合する外部バッテリーモジュール搭載型の新しい壁面取付け用QUINT HP UPSは、優れたシステム可用性を確保します。純正弦波付きのオンライントポロジが、1.5~2.5 kVAの電力における最適な電圧でAC負荷を確実に提供します。

QUINT HP UPSには、USBおよびRS232/RS485などのオプションで利用可能な通信カードを収容できるスロットが付いています。UPSの充電状態やバッファ時間、およびバッテリーモジュールの寿命は、ソフトウェアでいつでも表示することができます。電源が故障した場合、QUINT HP UPSは中断することなくバッファモードに移行し、その後再び通常モードに戻ることを確保します。主要な入出力電圧は同期しています。

IQ Technology搭載型のインテリジェントなAC UPS

IQ Technology搭載型のインテリジェントなAC UPS

IQ Technology搭載型AC UPS

IQ Technology搭載型のAC UPSは、優れたシステム可用性を確保します。インテリジェントなUPSはバッテリーモジュールを監視し、最適化します。

IQ Technologyは、バッテリーモジュールの充電状態と残りのランタイムを通知し、故障する前に警告します。さらに、バッテリーモジュールの寿命を最大限にして、関連の情報をご使用中のコンピュータと上位コントローラに転送することができます。

バッテリー搭載型TRIO AC UPS

バッテリー搭載型TRIO AC UPS

バッテリー搭載型AC UPS

バッテリーモジュール内蔵のAC UPSは、制御盤内のスペースを節約し、既存のシステムに非常に簡単に後付けすることができます。

AC UPSはUPSとバッテリーモジュールを単独のケースに統合し、組込みのVRLAバッテリーモジュールシステムにより非常に長いバッファ時間を確保します。BAT-STARTコールド起動機能により、電源ネットワーク(120 V/230 V)を使用しなくてもバッテリーモジュールからの起動が可能になります。さらに、AC UPSには産業用PCなどの上位コントローラに接続するためのUSBインターフェースが内蔵されています。これを使用することで接続されている産業用PCを簡単にシャットダウンすることができます。

バッテリモジュール

モジュール型UPSシステムを適切なバッテリーモジュールシステムで拡張し、優れたシステム可用性を実現します。長寿命、長いバッファ時間、または極端な環境条件 – AC UPS向けに最適なバッテリーモジュールシステムを提供します。

バッテリモジュール

バッテリモジュール