Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
優れたIQテクノロジにより、UPSのバッテリーモジュールシステムを監視および最適化します。
QUINT AC-UPSはACアプリケーションの無停電電源で、最大のシステム稼働率を確保します。
QUINT UPSには無料のコンフィグレーションソフトウェア、さまざまなデータケーブル、バッテリ取付けキットがあります。
インテリジェントなUPSにより、優れたシステム可用性を確保します。IQテクノロジは分かりやすく、必要な情報をすぐに確認できます。
新製品
IQテクノロジ搭載型のインテリジェントな管理
インテリジェントな電源ソリューションのキーとなるのがIQテクノロジです。無停電電源装置はバッテリーモジュールシステムを監視し最適化します。無停電電源用のインテリジェントなUPSを搭載して動作の中断を回避:
ACアプリケーション用のインテリジェントなQUINT UPS
QUINT UPSは、ACアプリケーション用の出力側に純正弦波を送ります。バッテリー稼働中に生成される正弦波は、以前給電に使用された主電源と同期します。
UPSソリューション用の適切なバッテリーモジュールシステム
400 W/500 VAまたは900 W / 1 kVAの電力のある120 V/230 V AC用のQUINT AC-UPSは、全てのUPS-CAPおよびUPS-BATバッテリーモジュールシステムの組合わせに最適です。
アプリケーションに適したバッテリーモジュールシステムを選択します。
合計 : 0.0
個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。
"$pageName"
"$pageName"