フエニックス・コンタクトのDATATRAB DT製品シリーズは次のような多くのアプリケーションを保護します。
- 最大10ギガビットイーサネットの高速ネットワーク
- RS-485インターフェースのネットワーク
- DSLを含むテレコミュニケーション用アナログおよびデジタルインターフェース
すべてのサージ保護機器はシステムに準拠しており、適切な接続テクノロジがあります。
DT-LAN-CAT6+バージョンは高速のデータプロトコル(イーサネット、Power over Ethernet(PoE)、ISDN、トークンリング、DS1など)をサポートします。
DATATRABは、アダプタとしてもDINレールモジュールとしても使用することができます。