DT-TELE-WM-RJ45-PT-I
-
サージ保護機器
1464188
壁面取付型ハウジング内のステータスインジケータ付きサージ保護、アナログおよびデジタルテレコミュニケーションインターフェース用(最大250 MbpsのVDSL、最大1.5 GbpsのG.fast)。DINレールにスナップ止めも可能。過負荷保護機能内蔵(パワークロス)。接続:RJ45 (RJ12)およびPush-in。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ねじ取付けまたはDINレールへのスナップ留めで盤や壁面に簡単に取付け
機器のステータスインジケータで正確な監視機能
高速でもデータ伝送の制限なし
Deutsche Telekom社による試験では、VDSL、ベクタリングVDSL、スーパーベクタリングVDSL(SVVDSL)、およびG.fastとの互換性が確認されています
統合された遮断メカニズムと電子電流リミッタによる過負荷(パワークロス)の場合の安全な応答