PT 3-HF-12DC-ST
-
サージ保護プラグ
2858043
ベースエレメント用サージ保護プラグ、ITのフローティング信号線2本用および接地用ノーマルモード電圧粗保護および精密保護、対接地/アース用コモンモード電圧粗保護。型式:DC 12 V
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プラグ式保護モジュール付きのCHECKMASTER 2により、簡単に試験および文書化が可能
2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
幅広い製品ラインアップにより計測制御用アプリケーションで考えられるあらゆる要件に対する選択が容易
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。