制御盤用照明

制御盤用照明

フエニックス・コンタクトの制御盤用照明 は制御盤を最適に照らし、工具を使用せずに簡単に設置することができます。特に、制御盤の下1/3は高品質レンズとプリズム反射器で理想的に照らされます。2つの性能クラスと非常に柔軟な製品ラインアップから必要な照明をお選びください。

特長

  • 高品質レンズで制御盤全体を最適に照明
  • 広範囲電源により、世界中でクラス400アプリケーションを選択可能
  • UL認証により北米での使用も許諾済み
  • 低電力消費によりカーボンフットプリントを低減
  • さまざまな固定方法による柔軟な取付けオプション

新製品

ソケット付きLED制御盤用照明

ソケット付きLED制御盤用照明

制御盤の汎用的照明

この照明は制御盤の照明に使用されます。AC広範囲入力と国ごとのソケットで、汎用的に使用することができます。モーションセンサを内蔵しています。さまざまな取付けオプションで、製品の完成度が高まります。

主な特長

  • AC広範囲入力:100 V AC~240 V AC
  • 国ごとのソケット
  • モーションセンサを内蔵
  • 光出力:1,400 lm
  • 色温度:5,000 K(昼白色)

特長

  • ぎらつきのないレンズで制御盤全体の最適な照明
  • 現代的で堅牢なデザインで長い製品寿命
  • 高い光出力で作業エリアを明るく照明
  • ソケットにより外部機器の操作が可能

使用中のクラス400 PLD制御盤用照明

クラス400 PLD制御盤用照明

クラス400の制御盤用照明は、高品質レンズで制御盤の内部を下部まで最適に照らすことができるのが特徴です。24~240 V AC/DCの広範囲電源に対応し、世界中で使用可能です。Push-in式接続で、照明をすばやく簡単に設置することができます。照明は段階的に旋回させることができ、納品時にはねじと磁石の両方の取付けオプションが装備されているため、高い柔軟性を得ることができます。これは照明の制御という点でも同様です。人感センサ内蔵バージョンと、ドア位置スイッチに接続するバージョンの2種類からお選びいただけます。

クラス708 PLD制御盤用照明

クラス708 PLD制御盤用照明

クラス708 PLDの制御盤用照明で、制御盤内部の優れた照明を確保しています。最新式LEDテクノロジにより、1 mの距離で光出力1400 lm、照度1480 lxを達成しています。これにより、制御盤の奥の部分でも最適な可視性を確保することができます。
これらの照明は、100~240 V ACの幅広いAC入力に対応しているため、世界中で使用することができます。プラグイン接続テクノロジと付属のねじ、ラッチ、磁気式固定具により、設置が非常に簡単かつ柔軟です。最新式で現代的なデザインにより、照明は機能的であるだけでなく外観も美しく仕上がっています。さらに、内蔵ソケットにより計測ユニットやノートPCなどの外部機器を操作できます。これによって制御盤内での作業における機能性と利便性が向上します。