このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、ON/OFFモード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンでライトのON/OFFを切り替えたり、連続ONモードに切り替えたりことができます。
PLD E 409 W 350
-
制御盤用 LED 照明
1319569
制御盤用 LED 照明、24 V AC/DC~265 V AC/DC、長さ:350 mm、保護等級:IP20、回転可能(±90°の旋回範囲)、取付け用アクセサリを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cULus認証済み
認証ID: E255026互換性のある製品
特長
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない
組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明
広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC
-25°C~+70°C(24 V DC時)の拡張温度範囲
LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要