このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 組込みの照明機器で制御盤内の明るさを最適に。 照明には、要件に応じて、2つの位置にねじ止めまたはスナップ式取付けするための取付けエレメントを装備することもできます。取付けエレメントは別途ご注文となります。 マグネットによる取付けも可能です。マグネットはアクセサリとして入手できます。 複数の照明を連続して接続することができます。 スイッチで照明モードを制御することができます。ライトのオン/オフを常時切り替えたり、自動モードを有効にすることができます。自動モードでは、内蔵された人感センサによってライトがオン/オフされます。
PLD E 708 W 400 MS/F
-
制御盤用 LED 照明
1694094
制御盤用 LED 照明、AC広範囲入力、色温度5000 K、モーションセンサ付き、タイプFソケット(Schuko)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ぎらつきのないレンズで制御盤全体の最適な照明
モーションセンサを内蔵
ソケットにより外部機器の操作が可能
広範囲AC入力
光電力1400 lm
色温度:5000 K(ニュートラルホワイト)