PLD E 708 W 400 MS/E - 制御盤用 LED 照明
1694093

制御盤用 LED 照明、AC広範囲入力、色温度5000 K、モーションセンサ付き、タイプEソケット(例:フランス、ベルギー向け)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ぎらつきのないレンズで制御盤全体の最適な照明
モーションセンサを内蔵
ソケットにより外部機器の操作が可能
広範囲AC入力
光電力1400 lm
色温度:5000 K(ニュートラルホワイト)