このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 組込みの照明機器で制御盤内の明るさを最適に。 複数の照明を連続して接続することができます。 内蔵されたモーションセンサによって照明がオン/オフされます。
PLD E 706 W 395 E
-
制御盤用 LED 照明
1319565
制御盤用 LED 照明、 230 V AC、 長さ: 395 mm、保護等級: IP20、 モーションセンサ付き、 ソケットタイプE(例:フランスおよびベルギー用)、 取付けアクセサリを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
組込みのモーション検出でドア位置スイッチのMRPおよび設置コストを抑える
制御盤への給電が遮断された場合でもソケットから外部デバイスを動作可能
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない
組込みのライトによる制御盤の最適な照明
LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要