前面接続モジュールにより、機器製造メーカーは簡単に接続テクノロジを抜き差しすることができます。最大36極を、Push-inスプリングケージ接続方式で接続することができます。導光パイプも取り付けることができます。
DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ、 10/10バスコネクタ用、 幅: 39.7 mm、 高さ: 180.1 mm、 奥行き: 137.7 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 10