Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
入力信号
アナログ測定データを監視して表示する制御パネルハウジング内の多機能Ex iプロセスインジケータ。 汎用入力で電流、電圧、RTD、TCの接続が可能。 リレー変換接点出力2点とアナログ出力1点。
アナログ測定データを監視して表示するフィールドハウジング内の多機能Ex iプロセスインジケータ。 汎用入力で電流、電圧、RTD、TCの接続が可能。 リレー変換接点出力2点とアナログ出力1点。
USBおよびTポートインターフェース付きプログラミングアダプタ、2.4 m、FA MCR-... , MCR-... -LP-... , および MCR-... -HT-... モジュールのプログラミング用
制御盤内取付け用のHART通信による出力ループ電源型プロセスインジケータ
フィールドケース内のHARTR通信によるEx i出力ループ電源型プロセスインジケータ、ゾーン1までのゾーンで使用可能。
HARTR通信レジスタ、250 Ω、デジタルディスプレイ2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP、2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP、2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP または 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLPと組合せ
FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLPフィールドケース内の出力ループ電源型プロセスディスプレイ用チューブ取付けセット。
FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907780) および FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907781)多機能プロセスディスプレイ向けのタブモニタリングセット 簡単な壁面取付け用にも使用可能。
DINレール取付けフレームを使用して、制御盤内などにDINレールをディスプレイを取付けられます。 DINレール取付けフレームは、次のデジタルディスプレイに使用できます:FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP、FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"