FA MCR-FDS-I-I-OLP
-
デジタル表示器
2908782
フィールド用ケース内の出力ループパワードプロセスインジケータ。 HART
製品の詳細
| 製品ライン | デジタル表示 |
| 製品シリーズ | Field Analog |
| 設定 | キーボード |
| ソフトウェア |
| 機能 | |
| 設定 | キーボード |
| ソフトウェア | |
| 最大温度係数 | < 0.02 %/K |
| 最大送信エラー | 0.1 % (終端値) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | ループ電源型、外部電源不要 |
| 信号: 電流 | |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 最大電流入力信号 | 200 mA |
| 電圧降下 | ≤ 1 V |
| ≤ 3.9 V (ディスプレイ照明あり) | |
| 入力インピーダンス | 50 Ω |
| 信号: HART | |
| 電流入力信号 | 最大4 x HARTプロセス変数 |
| 電圧降下 | ≤ 1.9 V |
| ≤ 4.8 V (ディスプレイ照明あり) | |
| 入力インピーダンス | Rx = 40 Ω/Cx = 2.3 nF |
| 信号: 電流 | |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 表示される極数 | 5 |
| 表示 | 7セグメントLCディスプレイ、バックライトあり、テキスト/棒グラフ用ドットマトリックス |
| 表示値 | 拡張可能 |
| 信号: HART | |
| 電流出力信号 | 最大4 x HARTプロセス変数 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 |
| データ通信(バイパス) | |
| サポートされるプロトコル | HART |
| 幅 | 131 mm |
| 高さ | 81.5 mm |
| 奥行き | 55.5 mm |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66/IP67 |
| NEMA 4X | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | < 5000 m (海抜) |
| 気候クラス | IEC 60654-1、クラスB2に準拠 |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Listed |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000013C |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | IEC 61326、クラスB |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| チューブ取付け用 | |
| 取付け位置 | 最大表示角度範囲はディスプレイ中央から+/- 45°、全方向 |
| アイテム番号 | 2908782 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1141 |
| GTIN | 4055626357096 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 816 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 800.2 g |
| 関税率 | 90328900 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
| ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |