製品リスト:分電ボックス

フィルタ

2件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

センサ/アクチュエータボックス - SACB-8/16-L- 5,0PVC FB - 1555541

センサ/アクチュエータボックス、 アプリケーション: 食品加工産業、 接続方式: M12メスコネクタ ステンレス製、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 pnp; マスターケーブル接続: 固定接続 180°、 PVC、 導体の長さ: 5 m、 シールド: なし

センサ/アクチュエータボックス - SACB-8/16-L-10,0PVC FB - 1555554

センサ/アクチュエータボックス、M12ソケット、8スロット、5極、ダブルスロット、状態表示:あり、pnp、マスターケーブル接続:固定接続180度、PVC、ケーブル長:10 m、シールド無

2 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階