監視リレー - 重要なシステムパラメータを監視するための低コストソリューション

監視リレー

監視リレーは電気的・物理的に重要なシステムパラメータを監視するための低コストソリューションです。EMD監視リレーは、過電圧、不足電圧、過電流、不足電流、欠相、位相順序、位相非対称、力率、有効電力、モータ巻線温度、充填レベルの監視に使用されます。

Go to Product Detail Page for item 1336412
MACX-MR-3V-690-PT - 監視リレー
MACX-MR-3V-690-PT - 監視リレー
1336412

三相電圧モニタリングリレー、過電圧、不足電圧、ウィンドウの監視の他、フェーズシーケンス、位相損失故障、非対称性(調整可能な非対称性)、ニュートラル監視の機能付き。24 V AC/DC~240 V AC/DCの幅広い電源、調整可能な閾値、応答遅延、故障履歴の保存やNFC通信にも対応。真のRMS値テスト。

Go to Product Detail Page for item 1336404
MACX-MR-PH-690 - 監視リレー
MACX-MR-PH-690 - 監視リレー
1336404

三相電圧モニタリングリレー、24 V AC/DC~240 V AC/DC 幅広い電源、フェーズシーケンス、フェーズエラー、非対称性を監視(調整可能な非対称性と応答遅延)。NFC無線通信機能を介してスマートフォンアプリで設定可能、1x2 PDTドライ接点出力、閉回路原理、自動リセット、オプションのねじ式接続とプラグイン接続。

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - 監視リレー
MACX-MR-PTC-PT - 監視リレー
1336527

温度センサ用モーター巻き線の温度モニタリングリレー(最大2x3 PTC)、DIN 44081およびDIN 44082に準拠、PTCサーミスタ回路の短絡モニタリング、ダイナミック断線監視、2チャネル検出回路付き。
NFC無線通信機能を介してスマートフォンアプリで読取り可能、1x2 PDTドライ接点出力、閉回路原理、手動リセット、オプションのねじ式接続とプラグイン接続。

Go to Product Detail Page for item 1487448
MACX-MR-3V-690-R-PT - 監視リレー
MACX-MR-3V-690-R-PT - 監視リレー
1487448

三相電圧モニタリングリレー、RS-485インターフェース(160…690V AC)、過電圧、不足電圧、ウィンドウの監視の他、フェーズシーケンス、位相損失故障、非対称性(調整可能な非対称性)、監視機能付き。24…240VAC/DCの幅広い電源、調整可能な閾値、応答遅延にも対応。障害記録の保存をサポート。NFC通信とModbus/RTU通信をサポートし、2つのコンフィグレーションが可能。1c接点ドライ接点出力、プラグイン接続。

Go to Product Detail Page for item 1336408
MACX-MR-PH-690-PT - 監視リレー
MACX-MR-PH-690-PT - 監視リレー
1336408

三相電圧モニタリングリレー、24 V AC/DC~240 V AC/DC 幅広い電源、フェーズシーケンス、フェーズエラー、非対称性を監視(調整可能な非対称性と応答遅延)。NFC無線通信機能を介してスマートフォンアプリで設定可能、1x2 PDTドライ接点出力、閉回路原理、自動リセット、オプションのねじ式接続とプラグイン接続。

Go to Product Detail Page for item 1336547
MACX-MR-3V-900-PT - 監視リレー
MACX-MR-3V-900-PT - 監視リレー
1336547

三相電圧モニタリングリレー、過電圧、不足電圧、ウィンドウの監視の他、フェーズシーケンス、位相損失故障、非対称性(調整可能な非対称性)、ニュートラル監視の機能付き。24 V AC/DC~240 V AC/DCの幅広い電源、調整可能な閾値、応答遅延、故障履歴の保存やNFC通信にも対応。真のRMS値テスト。

Go to Product Detail Page for item 1336410
MACX-MR-3V-690 - 監視リレー
MACX-MR-3V-690 - 監視リレー
1336410

三相電圧モニタリングリレー、過電圧、不足電圧、ウィンドウの監視の他、フェーズシーケンス、位相損失故障、非対称性(調整可能な非対称性)、ニュートラル監視の機能付き。24 V AC/DC~240 V AC/DCの幅広い電源、調整可能な閾値、応答遅延、故障履歴の保存やNFC通信にも対応。真のRMS値テスト。

特長

  • システムの可用性の向上とダウンタイムの削減
  • ユーザーフレンドリーなユーザーインターフェースによりコンフィグレーションが簡単
  • 限度値を超過したまたはこれが満たされなかった場合に希望の制御および停止を実施
ディスプレイとボタンの付いた監視リレー

直観的に分かる操作による多目的監視機能

スマート監視リレー

スマート監視リレーMACX-MRで、幅広い設定オプションと供給電圧の範囲による多数の監視機能を使用することができます。

スマート監視リレーの特長

  • 現場コンフィグレーション用ハイコントラストOLEDディスプレイと測定値ディスプレイ
  • NFC通信を介したMACX-MRアプリでのスマートなコンフィグレーション、およびコンフィグレーションの簡単な転送
  • 測定回路からのガルバニック絶縁による幅広い電源電圧範囲
  • 真のRMS測定による測定範囲の拡大と測定精度の向上
  • 不正な変更に対するPIN保護
  • ポテンショメータ設定値を確認したり計算したりすることなく、正確な限度値を設定

MACX-MR監視リレーの詳細

ディスプレイとボタンによるコンフィグレーションが可能なスマート監視リレー
MACX-TR監視リレー、スマートフォンアプリによるエラー評価
スマート監視リレー、製品ラインアップの概要
監視リレー用のコンフィグレーションアプリを搭載したスマートフォン
ディスプレイとボタンによるコンフィグレーションが可能なスマート監視リレー

直観的に分かるメニュー操作で、長時間の試験や計算を行わずに正確な機器コンフィグレーションを行うことができます。機器上の読みやすいOLEDディスプレイとプッシュボタンを使用するか、拡張機能付きのスマートフォンアプリを使用してください。

MACX-TR監視リレー、スマートフォンアプリによるエラー評価

通常の操作からのわずかな逸脱でも、概要を得ることができます。エラーコード、エラー値、値の逸脱、エラー時間を記録することで、分析とエラー原因の修正の迅速化に役立てています。異なるエラーを見分けられるようエラー出力接点のコンフィグレーションを行うこともできます。

スマート監視リレー、製品ラインアップの概要

幅広い設定オプション、広範な測定範囲や供給電圧範囲を備えたMACX-MR監視リレーの多用途性を体験してください。測定回路および供給回路の電気絶縁により、高度な安全性と精度が保証されます。

監視リレー用のコンフィグレーションアプリを搭載したスマートフォン

スマートフォンアプリの多数のオプションを使用して、直観的に監視リレーのコンフィグレーションを行うことができます。拡張機能には、格納した設定の読み出しと追加監視リレーへの転送や、機器情報の可用性などが含まれます。エラー設定を行った場合のリマインダー機能、機能図および説明は、設定がより直観的になるようアプリに統合されています。MACX-MRアプリは、バッチにより機器にダウンロードされたパラメータコンフィグレーションを実行するために使用されます。監視リレーのコンフィグレーションは、PINコードにより不正アクセスから保護してください。

1つのDINレールに並んだ4つのコンパクトな監視リレー

コンパクトな監視リレー―すばやく工具不要の配線

コンパクト監視リレー

コンパクト監視リレーEMD-BLは、特にビル設備や量産などの単純な監視タスクに理想的です。

コンパクト監視リレーの特長:

  • コンパクトな設置ケースによる省スペース設置
  • ケース前面の回転式スイッチを使用してパラメータを便利に設定できるため取扱いが簡単
  • 状態LEDで明確に診断
  • 多数の監視機能を低価格で実現しているため、量産に理想的

EMD-BL監視リレーの詳細

サイズ比較用に、手動で並べた4個の監視リレー
Push-in式ダイレクト接続技術による単線で接続された2つの監視リレー
回転式スイッチによるパラメータ設定用ねじ回し付き監視リレー
モーター付きコンベヤ駆動装置、コネクタ、および監視リレーへの接続
サイズ比較用に、手動で並べた4個の監視リレー

特にEMD-BLシリーズの機器はスリムなデザインが際立っており、製品シリーズの中でコンパクト監視リレーに分類されています。制御盤内の電子機器の増加に伴い、スペース不足は常に課題となっています。省スペースな設計を採用した監視リレーは、ビル設備および量産に最適です。

Push-in式ダイレクト接続技術による単線で接続された2つの監視リレー

実績のあるPush-in式ダイレクト接続技術で配線時間を大幅に削減 工具なしで挿入力も最大50%削減されているため、所要時間だけではなく、プロセスコストも削減することができます。電源は測定回路から供給するため、電圧および位相監視リレーの両方をすばやく設置することができます。

回転式スイッチによるパラメータ設定用ねじ回し付き監視リレー

ケース前面の回転式スイッチを使って、監視範囲やトリップ遅延などの希望のパラメータを便利に設定することができます。読みやすいLEDにより、現場の分析も迅速に行うことができます。

モーター付きコンベヤ駆動装置、コネクタ、および監視リレーへの接続

__電流監視:__不足電流の監視により電力負荷の機能性に問題がないか、電線の破損がないかをチェックし、過電流監視により過負荷状況や閉塞を防止します。

__位相監視:__三相ネットワークにおけるすべての位相パラメータ(位相シーケンス、位相エラー、非同期)を監視します。

__温度監視:__リレーの信号を作動させる温度依存型抵抗器により、モーター加熱を検出します。

__電圧監視:__機械や機器を過電圧や不足電圧による損傷から保護します。

Eペーパー
全製品ラインアップの概要

切替え、絶縁、増幅に関する専門知識についてはこちらでご覧ください。ソリッドステートリレー、電気機械式リレー、カップリングリレー、フォトカプラ、監視リレー、タイマリレーからロジックモジュールまでの範囲で、アプリケーションにとって理想的なリレーをお選びください。

Eペーパーを開く
製品シリーズリレー、フォトカプラ、監視リレー、および電流モニタ