CHARX connect ecoは、非常にコンパクトな寸法で、材料の使用量を削減し、軽量化を実現しています。
そのためこの充電ケーブルは、資源の保全に役立つだけでなく、価格も魅力的です。
CHARX connectのモード3充電ケーブルは、あらゆるメーカー製の電気自動車のAC充電に適しており、さまざまな性能クラスのNACS、タイプ1、タイプ2、GB/T充電コネクタでご利用いただけます。当社では、充電ステーションや家庭用充電器での固定設置用ケーブルの他に、電気自動車に収納できるモバイルタイプ2充電ケーブルも提供しています。
CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、 80 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、温度センサ付き、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、温度センサ付き、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、温度センサ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
CHARX connect eco、NACS (North American Charging Standard)、AC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、SAE J3400、UL 2251、NACS車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
CHARX connect comfort、GB/T、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、南京錠用のロックオプションあり、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、GB/T 20234.2-2015、GB/T車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
CHARX connect comfort、タイプ 1、AC充電ケーブル、 30 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 5.5 m、黒、ストレート、保護キャップなし、南京錠用のロックオプションあり、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、SAE J1772、PSE、タイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
デザインと快適性 | ||
デザインと人間工学で3つの賞を受賞 | ||
ゴム製のグリップゾーンで、より快適な取扱い | ||
寸法¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
豊富な種類とカスタマイズ対応 | ||
利用可能な充電規格 | NACS、タイプ2 | タイプ1、タイプ2、GB/T |
利用可能な充電ケーブルの色 | 黒(その他の色についてはお問い合せください) | 黒、グレー、黄、赤(その他の色についてはお問い合せください) |
利用可能な充電コネクタの色 | 黒(その他の色についてはお問い合せください) | 黒、黒-グレー(その他の色についてはお問い合せください) |
最低注文数(製品により異なる) | 約500 | 1 - 100 |
ご要望に応じたブランディングと組立て | ||
品質と安全性 | ||
自動車規格IATF 16949に準拠して開発および製造 | ||
DIN EN 50620準拠のVDE認定ケーブル | ||
銀めっきの電源用コンタクトおよび信号用コンタクト | ||
軸方向の水密性 | ||
製品リスト参照 | 製品リスト参照 |
¹⁾ タイプ2車両用充電コネクタの寸法の比較例、充電ケーブルを除く。
CHARX connect ecoは、非常にコンパクトな寸法で、材料の使用量を削減し、軽量化を実現しています。
そのためこの充電ケーブルは、資源の保全に役立つだけでなく、価格も魅力的です。
CHARX connect ecoは、IATF 16949に準拠した自動車メーカーの高品質要求事項やプロセス要求事項を満たしています。
軸方向の水密性によりケース内の導電部を湿気から完全に保護して、屋外での安全な使用を確保します。
コンパクトな寸法と軽量化により、AC充電ケーブルは取扱いが非常に容易です。
CHARX connect ecoは、フエニックス・コンタクト製品ならではの高水準の品質やしっかりとした質感を確保しています。
CHARX connect ecoシリーズは、以下の充電規格と性能クラスに対応しています。
CHARX connect ecoシリーズのタイプ2充電ケーブルの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
CHARX connect comfort AC充電ケーブルの洗練されたデザインは、現代的なスタイルが特長で、機能性も優れています。
グリップゾーンはゴム製の人間工学に基づいた形状で、充電コネクタは扱いやすく快適な使い心地となっています。
CHARX connect comfort AC充電ケーブルが以下の3つの有数のデザイン賞を受賞しました。
デザイナーであるStephan Gahlow氏との製品開発では、人間工学に基づいた魅力的なデザインと、現代的で美しい使用形状、堅牢で高品質の素材に重点が置かれました。
CHARX connect comfortは、優れたシーリングコンセプトにより、ハウジング内のすべての導電部を湿気から完全に保護します。
高品質な素材と職人技と、銀めっきの電源・信号用コンタクトが合わさって、AC充電ケーブルの高い信頼性、堅牢性、耐久性が確保されます。そのため、厳しい条件下での継続的な屋外使用にも全く問題ありません。
CHARX connect comfortシリーズは、以下の充電規格と性能クラスに対応しています。
CHARX connect comfortシリーズのタイプ1充電コネクタの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
充電ステーションのブランディングの一貫性を保つために、ご要望に応じてお客様ロゴ入りのAC充電コネクタも製造することができます。
モバイルタイプ2充電ケーブル用の黒色トランスポートバッグにお客様のロゴを目立つように入れることで、ブランディングが完成します。
ご要望に応じて、ご使用の充電ケーブルのケーブル端を、充電ステーションの取付け要件に適した形で組み立てることができます。
当社の製品ラインアップでは、さまざまな長さと導体断面積を持つメートル法およびAWG規格のケーブルが含まれており、ストレート型およびスパイラル型バージョンの両方をご用意しています。当社のラインアップでご希望の組合せがない場合は、お客様固有の製品をデザインおよび製造することも可能です。
当社の固定タイプ2充電ケーブルは、カーポートやガレージなど、個人使用向けのAC家庭用充電器に取り付けるのに理想的です。
これらの充電ケーブルは、車両側のみに充電コネクタがあります。充電ソケットが付いた家庭用充電器ではケーブルをさらに家庭用充電器に接続する必要がありますが、ここでは充電ケーブルを車両用充電インレットに接続するだけなので、電気自動車の運転手にとって取扱いが非常に簡単になります。
ほとんどの公共充電ステーションには、常設された充電ケーブルではなく、充電ソケットが備わっています。破壊行為の影響を受けにくく、必要なメンテナンスの頻度も低いからです。
ここで自動車を接続して充電するには、当社のモバイルモード2充電ケーブルが理想的なソリューションです。車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグを両方備えており、通常電気自動車のトランク内に常備します。
電気自動車向けに、高品質の充電ケーブルをお探しですか。残念ながら、フエニックス・コンタクトでは個人のお客様から直接ご注文は承っておりませんが、当社の充電ケーブルを販売する多数のオンラインショップでご注文いただくことが可能です。
北米充電規格(North American Charging Standard)向けに、当社では最大限の安全性と実証済みの産業向け品質を提供する100%規格準拠の充電ケーブルを提供します:CHARX connect ecoシリーズの堅牢なNACS充電コネクタは、取扱いが簡単で、最大80 AのAC充電が可能です。