EMLP (20X7)R
-
ラベル
0819479
ラベル、 ロール、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm
製品の詳細
製品ライン | Gerätemarker |
マーキング | |
個別ラベル数 | 500 |
一列あたりの個別ラベル数 | 4 |
識別テクノロジ | ロール用熱転写 |
取付けタイプ | 粘着剤 |
フォイル強度 | 50 µm |
粘着力 | 20 µm |
シール式 | アクリル性 |
色 | 白 (RAL 9010) |
部材 | ポリエステル |
コンポーネント | シリコンフリー |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
要件 | ≥ 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
耐熱性 | |
仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
試験期間 | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | 試験合格 |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
試験期間 | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
IRM 901 | 試験合格 |
IRM 902 | 試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
試験結果 | 試験合格 |
手順 | 方法B |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 150 °C |
周囲温度(配線時) | > 18 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
貯蔵期間 | 12か月 |
幅 | 20.00 mm |
高さ | 7.00 mm |
奥行き | 0.55 mm |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
アイテム番号 | 0819479 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG2411 |
GTIN | 4046356159852 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 170.4 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 118.5 g |
関税率 | 39269097 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
THERMOMARK E.300 D - 熱転写プリンタ 1004303
-
THERMOMARK E.600 - 熱転写プリンタ 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - 熱転写プリンタ 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - インクリボン 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - インクリボン 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 熱転写プリンタ 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 熱転写プリンタ 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 熱転写プリンタ 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 熱転写プリンタ 5146231
特長
シール式マーキングEMLP ...は電気部品、機器、およびボタンのマーキングに特に理想的
マーカーは印字ラベルと同じ規格を満たします高品質の外観を提供します
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EMLP ...をカスタムマーキング可能