PLC-OSC- 60DC/ 24DC/ 2 - ソリッドステートリレーモジュール
2967468

PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../21およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、NS 35/7,5 DINレールに取付け、1 a接点、入力:DC 60 V、出力:DC 3~33 V/3 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

スリム設計
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
RT IIIシール付きソリッドステートリレー
高スイッチングパワー
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
機能的なプラグインブリッジ
入力回路を組込み