PLC-FA-I-5X20-12-24UC
-
ヒューズアダプタ
1186499
6.2mmのPLCベース端子台に使用するセーフティプラグアダプタです。20 mm×5のヒューズ用 動作電圧:12~24 V AC/DC。ヒューズ故障表示用LED付き。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 動作時の注記 | ヒューズが切れた場合、二次側回路の負荷はオフになりません。ヒューズ不良時の消費電流。 |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | アダプタ |
| 絶縁特性: 回路内の空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 安全絶縁、強化絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 消費電流 | 0.6 mA ... 2.3 mA (LED表示) |
| ヒューズ | G / 5 x 20 |
| 回路内の空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 電源 | |
| 消費電流 | 0.6 mA ... 2.3 mA (LED表示) |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 130 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 保護等級 (設置場所) | IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 使用周囲温度 (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| 回路内の空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1186499 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151226930 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 12.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 12.3 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - リレーソケット 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - リレーソケット 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - リレーソケット 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - リレーソケット 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - リレーソケット 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - リレーソケット 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - リレーソケット 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - リレーソケット 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - リレーソケット 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - リレーソケット 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - リレーソケット 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - リレーソケット 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - リレーソケット 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - リレーソケット 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - リレーソケット 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - リレーソケット 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - リレーソケット 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - リレーソケット 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - リレーソケット 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - リレーソケット 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - リレーソケット 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - リレーソケット 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - リレーソケット 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - リレーソケット 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - リレーソケット 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - シングルリレー 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - シングルリレー 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - シングルリレー 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - シングルリレー 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - シングルリレー 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - シングルリレー 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - シングルリレー 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - シングルリレー 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - シングルリレー 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - シングルリレー 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - シングルリレー 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - シングルリレー 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - シングルリレー 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - シングルリレー 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - シングルリレー 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - シングルリレー 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - ミニチュアソリッドステートリレー 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - ミニチュアソリッドステートリレー 2967992
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - ミニチュアソリッドステートリレー 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - ミニチュアソリッドステートリレー 2966618
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - ミニチュアソリッドステートリレー 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - ミニチュアソリッドステートリレー 2966621