カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-MR- 24DC/21/MS - シングルリレー
REL-MR- 24DC/21/MS
-
シングルリレー
2909642
プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点を接続、1 c接点、手動操作、入力電圧:24 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シングルリレー
セット内容
1550107 RIF-0-RPT-24DC/21/MS
動作モード
100%動作時
機械的寿命
1x 10
7
サイクル
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
データ管理ステータス
最終データ管理日
03.07.2026
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.17 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
4 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
24 V DC
入力電圧範囲
14.4 V DC ... 66 V DC
入力電圧範囲(U
N
時)
図を参照
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
7 mA
応答時間
5 ms
通常復旧時間
2.5 ms
コイル抵抗
3390 Ω ±10 % (20 °C時)
出力データ
+/-切替
接点の種類
1c接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgSnO
最大スイッチング電圧
250 V AC/DC
最小スイッチング電圧
5 V (100 mA)
連続通電電流
6 A
最大突入電流
10 A (4 秒)
最小スイッチング電流
10 mA (12 V)
最大定格遮断(抵抗負荷)
140 W (24 V DC)
20 W (48 V DC)
18 W (60 V DC)
23 W (110 V DC)
40 W (220 V DC)
1500 VA (250 V AC)
スイッチング速度
2 A (24 V (DC13))
0.2 A (110 V時、DC13)
0.1 A (220 V時、DC13)
3 A (24 V時、AC15)
3 A (120 V時、AC15)
3 A (230 V時、AC15)
モーター負荷、UL 508準拠
1/4 HP、240~277 V AC(a接点)
1/6 HP、240~277 V AC(b接点)
接続データ
接続方法
プラグ/ハンダ接続
寸法
製品寸法
幅
5 mm
高さ
28 mm
奥行き
16 mm
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
RT II
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
承認
腐食性ガス試験
表示記号
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
EN 50178
EN 61810-1
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2909642
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6923
GTIN
4055626377674
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.77 g
関税率
85364190
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 228652
UL 認証
認証ID: FILE E 228652
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40010212
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
0.195 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
PLC-BPT- 24DC/21
-
リレーソケット
2900445
PLC-BSC- 24DC/21
-
リレーソケット
2966016
PLC-BPT- 24UC/21
-
リレーソケット
2900446
PLC-BSC- 24UC/21
-
リレーソケット
2966029
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN
-
リレーソケット
2900262
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN
-
リレーソケット
2966061
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT
-
リレーソケット
2900450
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT
-
リレーソケット
2982799
PLC-BSC- 24DC/21/SO46
-
リレーソケット
2980458
RIF-0-BPT/21
-
リレーソケット
2900958
RIF-0-BSC/21
-
リレーソケット
2900957
製品 ヘルプ