PLC-BPT- 24DC/21RW
-
リレーソケット
2900261
6.2 mmの鉄道アプリケーション用Push-in式PLCベース端子台、リレーまたはソリッドステートリレーなし、0.7×UN~1.25×UN、温度範囲:-25~+70℃、1c接点、入力電圧24 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 保護回路 | ダンピングダイオード、極性保護ダイオード |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| プラグオン電気機械式リレーまたはソリッドステートリレー(必要なアクセサリを参照してください)の定格電圧が、上流回路内蔵ベースの定格入力電圧から逸脱しています | |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| プラグオン電気機械式リレーまたはソリッドステートリレー(必要なアクセサリを参照してください)の定格電圧が、上流回路内蔵ベースの定格入力電圧から逸脱しています | |
| リレーアッセンブリ | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.65 ... 1.25 |
| 定格消費電流(UN時) | 12 mA |
| 応答時間 | 5 ms |
| 通常復旧時間 | 8 ms |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 状態表示 | LED |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 船級認証 | |
| 認定 | TAE0000196 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振動 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| 標準/規則 | IEC/EN 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2900261 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK62AL |
| GTIN | 4046356512916 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 30.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 27.73 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | dedc5752-d2e8-4285-9b25-0090fd6048b7 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.511 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-FA-5X20 - ヒューズアダプタ 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - ヒューズアダプタ 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - ヒューズアダプタ 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
EN 50155に準拠した耐震動性、耐衝撃性
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
入力電圧範囲は0.7~1.25 x UN
温度範囲:-25°C~+70°C