カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
REL-MR- 12DC/21 - シングルリレー
REL-MR- 12DC/21
-
シングルリレー
2961150
プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点を接続、1c接点、入力電圧12 V DC
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
シングルリレー
セット内容
2903371 RIF-0-RPT-12DC/21
2903362 RIF-0-RPT-12DC/ 1
動作モード
100%動作時
機械的寿命
2x 10
7
サイクル
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
データ管理ステータス
最終データ管理日
01.04.2026
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.17 W
試験電圧 (巻き線/コンタクト)
4 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト)
入力データ
コイル側
入力定格電圧U
N
12 V DC
入力電圧範囲
7.2 V DC ... 33 V DC
入力電圧範囲(U
N
時)
図を参照
ドライブと機能
単安定
ドライブ(極性)
非極性
定格消費電流(U
N
時)
14 mA
応答時間
5 ms
通常復旧時間
2.5 ms
コイル抵抗
848 Ω ±10 % (20 °C時)
出力データ
+/-切替
接点の種類
1c接点
スイッチコンタクトの種類
シングルコンタクト
接点材質
AgSnO
最大スイッチング電圧
250 V AC/DC
最小スイッチング電圧
5 V (100 mA時)
連続通電電流
6 A
最大突入電流
10 A (4 秒)
最小スイッチング電流
10 mA (12 V時)
最大定格遮断(抵抗負荷)
140 W (約 24 V DC)
20 W (約 48 V DC)
18 W (約 60 V DC)
23 W (約 110 V DC)
40 W (約 220 V DC)
1500 VA (250 V AC)
スイッチング速度
2 A (24 V時、DC13)
0.2 A (110 V時、DC13)
0.1 A (220 V時、DC13)
3 A (24 V時、AC15)
3 A (120 V時、AC15)
3 A (230 V時、AC15)
モーター負荷、UL 508準拠
1/4 HP、240~277 V AC(a接点)
1/6 HP、240~277 V AC(b接点)
接続データ
接続方法
プラグ/ハンダ接続
寸法
製品寸法
幅
5 mm
高さ
28 mm
奥行き
15 mm
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
RT III
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
承認
腐食性ガス試験
表示記号
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
EN 50178
EN 61810-1
取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2961150
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6921
GTIN
4017918159566
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5 g
関税率
85364900
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 172140
UL 認証
認証ID: FILE E 172140
UL 認証
認証ID: FILE E 172140
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40032864
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40054426
cUL認証済み
認証ID: FILE E 172140
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40010212
cUL認証済み
認証ID: FILE E 172140
UL 認証
認証ID: FILE E 172140
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.196 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
RIF-0-BPT/21
-
リレーソケット
2900958
RIF-0-BSC/21
-
リレーソケット
2900957
特長
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
種類によりRT III(耐洗浄性)までの高度な保護
最大6 Aの電源用コンタクトに対応
製品 ヘルプ