REL-MR- 60DC/21AU/MS
-
シングルリレー
2909647
製品の詳細
| 製品の種類 | シングルリレー |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 1x 107 サイクル |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 01.04.2026 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.18 W |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 60 V DC |
| 入力電圧範囲 | 36 V DC ... 165 V DC |
| ドライブと機能 | 単安定 |
| ドライブ(極性) | 非極性 |
| 定格消費電流(UN時) | 3 mA |
| 応答時間 | 5 ms |
| 通常復旧時間 | 2.5 ms |
| コイル抵抗 | 20500 Ω ±15 % (20 °C時) |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgSnO、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 最小スイッチング電圧 | 100 mV (10 mA時) |
| 連続通電電流 | 50 mA |
| 最大突入電流 | 50 mA |
| 最小スイッチング電流 | 1 mA (24 V時) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 1.2 W (約 24 V DC) |
| +/-切替: 金メッキ破壊時 | |
| 注記 | 金層破壊時は次の値が適用される |
| 接点材質 | AgSnO |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V (100 mA時) |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA (12 V時) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 140 W (約 24 V DC) |
| 20 W (約 48 V DC) | |
| 18 W (約 60 V DC) | |
| 23 W (約 110 V DC) | |
| 40 W (約 220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| スイッチング速度 | 2 A (24 V時、DC13) |
| 0.2 A (110 V時、DC13) | |
| 0.1 A (220 V時、DC13) | |
| 3 A (24 V時、AC15) | |
| 3 A (120 V時、AC15) | |
| 3 A (230 V時、AC15) | |
| 接続方法 | プラグ/ハンダ接続 |
| 幅 | 5 mm |
| 高さ | 28 mm |
| 奥行き | 16 mm |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | RT II |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| EN 61810-1 |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2909647 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6924 |
| GTIN | 4055626377810 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6.63 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4.7 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
PLC-BPT-120UC/21 - リレーソケット 2900280
-
PLC-BSC-120UC/21 - リレーソケット 2966032
-
PLC-BPT-230UC/21 - リレーソケット 2900281
-
PLC-BSC-230UC/21 - リレーソケット 2966045
-
PLC-BPT-120UC/ 1/SEN - リレーソケット 2900451
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - リレーソケット 2966074
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN - リレーソケット 2900452
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN - リレーソケット 2966087
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - リレーソケット 2900453
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - リレーソケット 2980319
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - リレーソケット 2900455
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - リレーソケット 2980335
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - リレーソケット 2980322
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - リレーソケット 2900457
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - リレーソケット 2980348