PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - リレーソケット
2980322

6.2 mmのPLCベース端子台、制御側に干渉電流および干渉電圧保護を接続、ねじ式、リレーまたはソリッドステートリレーなし、センサ配電付き(BB)、1 a接点、入力電圧:AC 120 V

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

干渉電流に強い
リレー復旧電圧が高い