OPT-60DC/230AC/ 1 - ミニチュアソリッドステートリレー
2967963

プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレー、1 a接点、入力:DC 60 V、出力:AC 24~253 V/0.75 A

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

耐振動性、耐衝撃性
RT III耐性(耐洗浄性)
無接点で耐久性あり
切替えパワーはDC 24 V/5 Aまで
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
プリント基板にはんだ付け可能