OPT-60DC/ 24DC/ 2 - ミニチュアソリッドステートリレー
2966605

プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレー、1 a接点、入力:60 V DC、出力: 3 ... 33 V DC/3 A

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

耐振動性、耐衝撃性
RT III耐性(耐洗浄性)
無接点で耐久性あり
プリント基板にはんだ付け可能
最大電源容量はDC 24 V/3 A