PLC-OPT-120UC/230AC/1 - ソリッドステートリレーモジュール
2900372

PLCインターフェース、プッシュイン式ベース端子台PLC-BPT.../21およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、NS 35/7,5 DINレールに取付け、1 a接点、入力:AC 120 V/DC 110 V、出力:AC 24~253 V/0.75 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

スリム設計
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
RT IIIシール付きソリッドステートリレー
機能的なプラグインブリッジ
高スイッチングパワー
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
入力回路を組込み