標準機能イーサネットスイッチ、RJ45ポートx 8。10または100 Mbpsのデータ通信速度の自動検出(RJ45)、ケーブル自動判別機能、入力電圧9 V DC~32 V DC、リモートアラーム付き冗長電源に対応。
FL SWITCH SFN 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891929
Ethernetスイッチ、TP RF45ポート×8、10または100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出(RJ45)、オートクロス機能。
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E238705cUL Listed
認証ID: FILE E 196811UL Listed
認証ID: FILE E 196811互換性のある製品
特長
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート
光ファイバポートは100 Mbpsに対応
スイッチにはケーブルロックとポートブロックもあり
LEDによるローカル診断インジケータ
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単