ELR W3-230AC/500AC- 9I - ハイブリッドモータスタータ
2297060

ハイブリッドモータスタータ、三相ACモータを逆転、最大500 V AC、出力電流:9 A、制御電圧:230 V AC、可変式過負荷保護、非常停止機能、最大SIL 3/PL e準拠、ねじ接続方式

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

幅22.5 mm
セーフティレベルはIEC 61508-1:SIL 3、ISO 13849:PL eに準拠
配線時間を短縮
寿命が長い
省スペース
三相ループブリッジ
バイメタル機能向けの調整可能な電流
低摩耗スイッチング