有用な情報
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
BRIDGE- 6-1M - ブリッジ
BRIDGE- 6-1M
-
ブリッジ
2901649
三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール6台に対応、ねじ式接続、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:1 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ループブリッジ
製品シリーズ
CONTACTRON
ブリッジ可能なモジュール数
6
電気特性
動作電圧範囲
42 V AC ... 575 V AC
動作電流
≤ 25 A
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
ケーブル/ライン
接続ケーブルの長さ
1 m
販売用データ
アイテム番号
2901649
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK74Z1
GTIN
4046356620420
1個あたりの重量(梱包を含む)
197.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
173.75 g
関税率
85444290
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
認証
UL Listed
認証ID: FILE E 172140
cUL Listed
認証ID: FILE E 172140
cUL Listed
認証ID: E228652
UL Listed
認証ID: E228652
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
アクセサリ
BRIDGE COVER
-
カバー
2906240
製品 ヘルプ