BRIDGE- 4- 2M/0,3M - ブリッジ
2909899

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール4台に対応、ねじ式接続、ハウジングの幅:22.5 mm、モジュール間のケーブル長:0.3 m、接続ケーブル:2 m

製品の詳細








互換性のある製品



特長

モジュール間隔22.5 mmまでのデバイスを2~10台ブリッジ
モジュール間隔22.5 mmまでのデバイスを2~10台ブリッジ
最大AC 575 V/25 A x 3