BRIDGE- 6-3M
-
ブリッジ
2901697
三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール6台に対応、ねじ式接続、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:3 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ねじ式CONTACTRONラインアップELR H3...-SC-...、ELR H5...-SC-...、EMM...IFSにのみ最適
モジュール間隔22.5 mmまでのデバイスを2~10台ブリッジ
配線時間を大幅に短縮
最大AC 575 V/25 A x 3