BRIDGE- 7 - ブリッジ
2900751

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール7台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:0.3 m、フェルールを含む。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ねじ式CONTACTRONラインアップELR H3...-SC-...、ELR H5...-SC-...、EMM...IFSにのみ最適
モジュール間隔22.5 mmまでのデバイスを2~10台ブリッジ
配線時間を大幅に短縮
最大AC 575 V/25 A x 3