ELR W3-230AC/500AC- 2I
-
ハイブリッドモータスタータ
2297044
ハイブリッドモータスタータ、三相ACモータを逆転、最大500 V AC、出力電流:2 A、制御電圧:230 V AC、可変式過負荷保護、非常停止機能、最大SIL 3/PL e準拠、ねじ接続方式
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
製品ライン | ハイブリッドモータスタータ |
製品シリーズ | CONTACTRON |
動作モード | 100%動作時 |
相の数 | 3 |
モータースタータタイプ | 逆転スタータ |
スイッチング周波数 | ≤ 2 Hz (負荷により異なる) |
規準状態での最大損失電力 | 2.2 W |
スイッチング周波数 | ≤ 2 Hz (負荷により異なる) |
最大電力損失 | 4.7 W |
最小損失電力 | 2.6 W |
電源 | |
定格制御回路電源US | 230 V AC |
制御電源範囲 | 92 V AC ... 253 V AC |
定格制御電流IS | 4 mA |
周波数帯 | 40/100 Hz |
保護回路 | サージ保護 |
絶縁特性 | |
定格絶縁電圧 | 500 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
サージ電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
制御入力および制御電源と主回路に接続する補助回路の間の絶縁特性 | 安全絶縁(IEC 60947-1)、動作電圧 ≤ 300 V AC時 |
動作電圧300 V AC~500 V ACで基礎絶縁(IEC 60947-1) | |
制御入力と補助回路に接続する制御電源の間の絶縁特性 | 安全絶縁(IEC 60947-1)、補助回路 ≤ 300 V AC時 |
制御 | |
入力名 | 制御入力右/左 |
定格アクチュエータ電圧UC | 230 V AC |
トリガ電圧範囲 | 92 V AC ... 253 V AC |
定格アクチュエータ電流IC | 7 mA |
スイッチングしきい値 | 44 V AC (「0」シグナル) |
85 V AC (「1」シグナル) | |
スイッチングレベル | < 5 V DC (非常停止時) |
通常応答時間 | < 35 ms |
通常電源切断時間 | < 80 ms |
AC出力 | |
定格動作電圧Ue | 500 V AC |
動作電圧範囲 | 42 V AC ... 550 V AC |
定格動作電流Ie | 2.4 A (AC-51) |
2.4 A (AC-53a) | |
本線周波数 | 50/60 Hz |
負荷電流の範囲 | 180 mA ... 2.4 A (減衰曲線を参照) |
トリガ特性、IEC 60947-4-2準拠 | クラス10A |
冷却期間 | 20 最小 (自動リセット用) |
漏れ電流 | 0 mA |
残留電圧 | < 0.3 V |
サージ電流 | 100 A (t = 10 ms) |
保護回路 | サージ保護 |
通知出力 | |
注記 | フィードバック:フローティング切替えコンタクト、通信用コンタクト |
接点の種類 | 1c接点 |
スイッチング容量、IEC 60947-5-1に準拠 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) | |
残留電圧 | < 0.5 V |
制御回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
負荷回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
状態表示 | LED (黄色の) |
定格電圧表示 | 緑色LED |
エラー表示 | 赤色LED |
幅 | 22.5 mm |
高さ | 107 mm |
奥行き | 114 mm |
UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (ディレーティングに注意すること) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m |
UKCA | |
認定 | UKCA準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
認定 | PTB 07 ATEX 3145 |
UL認証 | |
認定 | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
表示記号 | ≤ 3 |
注記 | 安全停止 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
表示記号 | 2 |
注記 | モータ保護 |
Performance Level (ISO 13849) | |
表示記号 | ≤ e |
注記 | 安全停止 |
カテゴリ(ISO 13849) | |
表示記号 | ≤ 3 |
注記 | 安全停止 |
ULデータ | |
SCCR | 100 kA (500 V AC(ヒューズ:30 AクラスCC/30 AクラスJ(高速遮断))) |
5 kA (500 V AC(ヒューズ:20 A RK5(標準遮断))) | |
FLA | 2.4 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
標準/規則 | |
標準/規則 | EN 60947 |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 20 mmのスペースに配列可能 |
取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
アイテム番号 | 2297044 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK7412 |
GTIN | 4046356170574 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 313.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 311.3 g |
関税率 | 85371098 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 0fe5a21e-90f4-4b94-9df7-dfe8fcaf4a10 |
互換性のある製品
-
BRIDGE- 2 - ブリッジ 2900746
-
BRIDGE- 3 - ブリッジ 2900747
-
BRIDGE- 4 - ブリッジ 2900748
-
BRIDGE- 5 - ブリッジ 2900749
-
BRIDGE- 6 - ブリッジ 2900750
-
BRIDGE- 7 - ブリッジ 2900751
-
BRIDGE- 8 - ブリッジ 2900752
-
BRIDGE- 9 - ブリッジ 2900753
-
BRIDGE-10 - ブリッジ 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - ブリッジ 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - ブリッジ 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - ブリッジ 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - ブリッジ 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - ブリッジ 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - ブリッジ 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - ブリッジ 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - ブリッジ 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - ブリッジ 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - ブリッジ 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - ブリッジ 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - ブリッジ 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - ブリッジ 2901701
-
BRIDGE-10-3M - ブリッジ 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - ブリッジ 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - ブリッジ 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - ブリッジ 2909899
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
特長
幅22.5 mm
セーフティレベルはIEC 61508-1:SIL 3、ISO 13849:PL eに準拠
配線時間を短縮
寿命が長い
省スペース
三相ループブリッジ
バイメタル機能向けの調整可能な電流
低摩耗スイッチング