ACアプリケーション用のUPS

フィルタ

62件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



UPSユニット - TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA - 2905909

バッテリーを組み込んだ1AC/1AC/750 VA無停電電源装置、鉛AGM、VRLAテクノロジ、DC 24 V、AC 230 Vアプリケーションで3.4 Ah。

ヒューズ - FUSE 15A/32V FK1 - 2908360

ヒューズ、定格電流:15 A、長さ:11.9 mm、幅:3.8 mm、高さ:16.2 mm

ヒューズ - FUSE 40A/32V ATOF - 2908357

ヒューズ、定格電流:40 A、長さ:19 mm、幅:5 mm、高さ:18.8 mm

ヒューズ - FUSE 10A/32V FK1 - 2908364

ヒューズ、定格電流:10 A、長さ:11.9 mm、幅:3.8 mm、高さ:16.2 mm

バッテリーモジュール - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 12 V、2.6 Ah。

バッテリーモジュール - MINI-BAT/12DC/1.6AH - 2866572

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 12 V、1.6 Ah。

ヒューズ - SI FORM C 15 A DIN 72581 - 0913676

平型プラグインヒューズ、タイプC、色:水色、定格電流:15 A

バッテリーモジュール - QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - 2866349

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、3.4 Ah。 14 mmの棒状圧着端子で接続。

バッテリーモジュール - UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH - 2320335

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、38 Ah、自動検出、QUINT UPS-IQと通信

バッテリ - STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 2320364

予備充電用バッテリモジュール、リチウムポリマー、DC 18.5 V、1.4 Ah。

62 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階