計測制御テクノロジ用サージ保護

計測制御テクノロジ用サージ保護

多くの信号を保護

低い電圧保護レベルで高性能の保護機器は、計測制御用アプリケーションに最適な保護を提供します。

戻る サージ保護機器・干渉フィルタ

カテゴリ

  • 絶縁信号回路
    絶縁信号回路

    わずか3.5mmからの最薄型サージ保護機器で絶縁信号回路を保護

  • 共通基準電位を持つ信号
    共通基準電位を持つ信号

    全体幅3.5mmからの共通基準電位で信号を過電圧から保護します。

  • 抵抗依存型の測定
    抵抗依存型の測定

    フエニックス・コンタクトでは、Pt 100温度測定などの抵抗依存型の測定用に、過電圧に対する適切な保護を提供しています。

絞込み検索 計測制御テクノロジ用サージ保護

このカテゴリの製品をすべて表示する

計測制御テクノロジ用アプリケーションでは、多数のセンサおよびアクチュエータを監視し制御します。過電圧による故障で、大きな影響が出ることがあります。フエニックス・コンタクトのサージ保護機器は、理想的なソリューションを提供し、あらゆるアプリケーションのシステム故障を防ぐために役立ちます。

特長

  • あらゆる一般的な信号用の全製品ラインアップにより、ニーズに合わせて保護
  • 多様性の高いアプリケーションに適合する設計と接続テクノロジ
  • プラグ式のサージ保護機器により、試験が簡単
  • ATEXおよびIECEx認証で世界各地の防爆エリアで使用可能
  • 計測制御テクノロジ用サージ保護は、COMPLETE lineシステムの一部です

TERMITRAB complete―3.5 mmから取り揃えた製品ラインアップ

TERMITRAB complete製品シリーズ  

TERMITRAB complete製品シリーズ

TERMITRAB completeは、計測制御テクノロジの世界最薄型サージ保護ソリューションです。この製品シリーズは完璧なシステムを実現します。簡単な一段式のサージ保護から多段式のサージ保護までの、断路ナイフ、信号伝達、およびリモート信号のオプションを備えた、プラグ式バージョンをカバーします。

最薄型のサージ保護機器の幅は、わずか3.5 mmです。これは、全体幅7 mmによる取付けと比較して、最大50%の省スペース化を表しています。

TERMITRAB completeシリーズの保護機器は、追加の補助電源なしで保護機器の状態を表示する、機械的信号を提供します。オプションのリモートシグナリングモジュールは、最大40台の保護機器を視覚的に監視します。温度の過負荷時に、リモートシグナリングモジュールは、例えば無電圧接点経由でのグループメッセージの形式で、状態を制御室に通知します。

 

CLIXTRAB―サージ保護と端子台の組み合わせ

CLIXTRAB製品シリーズ―定格電圧12 V~230 V  

CLIXTRAB製品シリーズ―定格電圧12 V~230 V

CLIXTRAB製品シリーズは、鉄道産業などの安全関連システムで使用するために設計されています。製品は断路ナイフと対応するサージ保護プラグを備えたPush-in端子台で構成されます。製品には端子台システム用の標準化されたアクセサリがあり、新規および既存の設備に完璧に統合することができます。

CLIXTRABで安全を確保:統合された過負荷保護機能を備えた高性能の保護回路は、優れたシステム可用性を提供します。プラグは機械式コーディングで誤配線を防止し、メンテナンス作業中の安全性を確保します。

さらに、雷保護やサージ保護のソリューションにより、迅速で簡単な診断オプションも提供されます。オプションでご利用いただけるリモート信号機能により、機器をリモートで簡単に監視することができます。CLIXTRABをデジタルインフラに統合させることにより、将来への備えを理想的に実現することができます。ルーチンチェックはCHECKMASTER 2で簡単に実行することができます。

PLUGTRAB PT-IQで状態を常に把握可能

サージ保護PLUGTRAB PT-IQ  

保護機器の状態をLEDの色で表示

PLUGTRAB PT-IQは、電源およびリモートシグナリングモジュール、ならびに最新のサージ保護機器を備えたシステムです。モジュールには保護機器があり、最大28台の保護モジュールにグループリモート信号を提供します。

保護機器の多段階信号とリモート信号は極めて重要です。保護回路の電圧制限部品は、それぞれインテリジェントに監視されています。

黄の状態信号は過電圧が頻繁に発生しており、性能限界に達していることを示しています。保護機器は、それでも機能します。システムの保護は継続されます。不要なメンテナンス依頼を避けるために、交換することをお勧めします。

  • 緑:保護機器は正常
  • 黄:性能限界に達している、交換を推奨
  • 赤:過負荷状態、交換が必要

SURGETRAB S-PT―フィールドデバイスで直接取付け

SURGETRAB S-PTサージ保護  

フィールドデバイスでの直接取付け用SURGETRAB S-PT

SURGETRABは、接続スレッド経由で直接センサヘッドに取付けられた、全ての共通標準信号のサージ保護機器です。この種類の取付けにより、時間とコストの節約になります。またサージ保護を取付けるための追加の接続ボックスは不要です。

スルー配線と並列配線用の接続バージョンを利用できます。これにより、測定部品のインターフェースを、直列または並列で保護回路に接続できます。並列配線のバージョンでは、センサヘッドに第二の接続スレッドが必要です。

常に適切なサージ保護

フエニックス・コンタクトは、計測制御テクノロジ分野でのあらゆる要件を満たす革新的なサージ保護部品を提供します。

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
プラグ式xxx--
ステータスインジケータx
(機械式)
x
(多段階)
---
リモート信号(オプション)x---
ラッチxx---
本質安全仕様xxxxx
全体幅3.5 mm / 6.2 mm17.5 mm17.5 mm6.2 mm137 mm / 79 mm
接続方式Push-in/ねじPush-in/ねじねじねじケーブル

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

計測制御回路用サージ保護