Push-Xテクノロジ搭載の端子台XTにより、フェルールの有無にかかわらず、単線および撚線の簡単な接続を可能にします。テンションがかかったコンタクトチャンバにより、小型の撚線でもすばやく簡単にクランプすることができます。電線をチャンバ先端まで挿入するだけです。チャンバ先端のロック機構を押し下げることでコンタクトスプリングが外れ、即座にカチっと閉まります。XT端子台はまず、2.5mm²の定格接続サイズをご利用いただけます。
センサ端子台とアクチュエータ端子台
端子台
フエニックス・コンタクトの端子台で、端子台列設計の柔軟性とバラエティが拡大します。さまざまな接続テクノロジから選択して、2か所のブリッジシャフトにブリッジを設置して端子台を組み合わせることができます。この端子台は、標準化されたブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリを備えています。
このシステムでは、さまざまな端子台を2か所のブリッジシャフトを使用して、自由に柔軟に組み合わせることができます。
システムには統一されたブリッジ、マーキング、テストプラグがあります。個々の部品の削減により、物流と保管のコストを削減することができます。
無料のコンフィグレーションソフトウェアPROJECT completeを使用して、端子台列を迅速かつ効果的に作成することができます。
端子台システムCLIPLINE complete
フエニックス・コンタクトの端子台は、幅広い国内・国際認証向けに試験を受け承認されています。端子台は環境の影響に対する耐性が高く、長期的な安定性と信頼性を備えています。この端子台は、材質の特性や電気的・機械的特性により、さまざまな産業における規格で求められる要件を満たしています。この品質レベルが一貫して維持されることを保証するため、端子台は全製造工程を通して試験されています。
Push-Xテクノロジ搭載の端子台XTにより、フェルールの有無にかかわらず、単線および撚線の簡単な接続を可能にします。テンションがかかったコンタクトチャンバにより、小型の撚線でもすばやく簡単にクランプすることができます。電線をチャンバ先端まで挿入するだけです。チャンバ先端のロック機構を押し下げることでコンタクトスプリングが外れ、即座にカチっと閉まります。XT端子台はまず、2.5mm²の定格接続サイズをご利用いただけます。
工具不要の電線接続が再発明されました:Push-Xは、予備張力のかかったコンタクトスプリングで、フェルールの有無にかかわらず、単線および撚線を直接配線することが可能です。電線をクランプチャンバの端まで無理なく挿入します。電線が終端位置でコンタクトスプリングのロック機構を押し下げるとすぐに、スライダーが解除され、コンタクトスプリングが自動的にスナップします。電線はこのプロセス中に直接クランプされます。周知のPush-inテクノロジと同様、オレンジ色の開放ボタンで電線を解放します。同時に、次の配線工程のためにコンタクトスプリングに予圧をかけます。
Push-in式接続で0.25 mm²からの電線を簡単に接続できます。直接接続し、工具は使用しません。特殊な端子台コンタクトスプリングにより、挿入力は最大50%低減することができます。その他の特長として、高い接触品質と高い導体引張強度があります。導体断面積最大185 mm²に対応するPush-inテクノロジがあります。
フエニックス・コンタクトの端子台PTVは、側面接続Push-in式を備えています。この接続は、ねじ式接続の電線の側面配線と、Push-in式接続の工具不要のダイレクト接続技術を組み合わせたものです。そのため端子台は両方の接続テクノロジの特長を組み合わせています。これにより曲げ半径なしで、明確で迅速な配線が可能になります。
スプリング接続式端子台は、振動に敏感なアプリケーションに特に適しています。スプリングの力が一定にかかるため、オペレータに依存しない高い接触信頼性を提供します。スプリング式端子台の接続ポイントは、ドライバで簡単に開くことができます。端子台は、35 mm²の断面積までご利用いただけます。
ねじ接続式端子台は、80年以上にわたって世界中で知られ、受け入れられてきました。ねじ式接続は最大レベルの接触力を提供し、ねじ緩み防止機構でメンテナンス不要です。端子台は1つの端子台ポイントで多線接続が可能です。最大240 mm²までのサイズの銅線を、先端処理なしで接続します。
COMBI接続の端子台は、厳しく汎用的な要件向けに設計されています。
定格電流はコンタクトピン経由で端子台に流れます。コネクタ内の接点部分と合わせて、この接続タイプは極端な振動レベルに耐えることができます。COMBI端子台接続は、自動、半自動、または手動の配線タスクに適しています。
高速接続式端子台は、ドライバを使用して省スペースな回転レバーで操作できる特許取得の圧接式接続コンタクトが特長です。
圧接非貫通導線はわずか1ステップで接続することができます。
その結果、最高60 %の時間を節約することができます。最大断面積4 mm²まで利用できるため、端子台は制御盤内の制御電流配線に適しています。
ボルト式端子台は、丸形圧着端子およびY形端子による接続に適しています。この接続により、広い接触面にしっかり接触するので、導体引張強度がかなり大きくなります。ボルト式端子台は、1つの接続ポイントで多線接続が可能です。ヒンジ付きカバーのキャプティブキャップナットはさらなるメリットです。
端子台用アクセサリ
CLIPLINE complete端子台システムの標準アクセサリには、さまざまな製品が含まれています。標準ブリッジ、試験、マーキング用のアクセサリに加えて、ピックオフプラグ、機能プラグ、サービスプラグなどのさらに特殊なアクセサリもあります。クロス端子台アクセサリは以下のリンクから、またはそれぞれの端子台ページで直接ご覧いただけます。また、各端子台には、終端板など固有のアクセサリもあります。これらのアクセサリは、それぞれの端子台のページでのみご覧いただけます。
clipx ENGINEERによる効率的な設計
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。
端子台に関する製品パンフレット
端子台についての紙媒体の情報をご希望ですか。以下で端子台およびマーシャリング用多段式端子台に関する各種パンフレットを入手することができます。製品パンフレットに加えて、CLIPLINE complete端子台システムおよび端子台の品質テストに関するパンフレットも入手することができます。