モニタリングリレー

システム高可用性

システム高可用性

モニタリングリレーEMDを使えば重要なシステムパラメータの誤差を初期段階で検出できます。誤差を表示することも、システムの一部を選択的にシャットダウンすることもできます。

戻る リレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 モニタリングリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

モニタリングリレーEMDを使えば、エラーを発生と同時に検出できます。こうしてシステムの可用性を高め、高価なダウンタイムと修理を防ぐことができます。システムの一部を選択的にシャットダウンしたり、警報設定を超えている場合や警報設定に届かない場合はすぐにコントローラにエラーを報告します。

特長

  • 多機能で低コストのモニタリングソリューションで効率的なシステム保護
  • 連続モニタリングの結果システムの可用性が向上
  • 詳細な警報設定と短時間応答でエラーを発生と同時に検出
  • リレー出力でエラーをすばやく報告してシステムを部分的に選択的シャットダウン
  • すばやく省スペース配線 - コンパクトなモニタリングリレー
  • 非常に幅広い用途 - 多機能モニタリングリレー

システムを効率的に保護

モニタリングリレーEMD  

システムを効率的に保護 – モニタリングリレーEMD

フエニックス・コンタクトは次の2つの装置ファミリを適切なモニタリングソリューションとして提供します:

すばやい省スペース配線:コンパクトなモニタリングリレー

コンパクトなモニタリングリレーEMD-BLは単純な監視タスクには理想的です。この装置は特にビルディングインストレーションや機器とシステムの連続生産で使用するのにとても適しています。

多様性に富む - 多機能モニタリングリレー

多機能モニタリングリレーEMDは電気的なシステムパラメータとともに物理的なパラメータも監視します。幅広い機能、拡張設定オプション、各種電源を利用します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階